主页 > 行业案例 > 家装家具 > “会呼吸的天花板”:120 镜驱动装置配dryspin丝杠步进电机 >

“会呼吸的天花板”:120 镜驱动装置配dryspin丝杠步进电机

DRS_VID_stepper-motors-for-mirror-ceiling-installation_CN_1
为满足MSC Cruises这一以时尚现代设计著称的超现代邮轮品牌,对内饰解决方案优雅性与可靠性的严苛要求,MACHINESHOP精心打造了120镜电动天花板TWAXIS系统。该系统由120块马赛克式五边形镜面组成,经精密编程,可实现多模式动态移动,让镜面阵列呈现“呼吸”或“舞动”般的流体动态效果,为乘客带来沉浸式视觉体验。

在技术层面,TWAXIS系统突破传统,采用igus®定制丝杠步进电机系统,以柔性圈驱动取代传统剪刀式结构,有效解决了传统齿轮电机噪音大、齿隙明显的难题,运行近乎静音。同时,系统凭借免润滑设计、精准定位功能,通过了10年寿命验证,充分满足船舶制造行业对内饰设备高可靠、长寿命的需求。
问题和挑战
MSC Cruises作为以时尚现代设计著称的超现代船舶品牌,对内饰解决方案的优雅性与可靠性要求严苛。为此,MACHINESHOP量身打造了120镜电动天花板TWAXIS系统。该系统由120块马赛克式五边形镜面组成,通过精密编程实现多模式动态移动,使镜面阵列呈现“呼吸”或“舞动”般的流体动态效果,为乘客带来沉浸式视觉体验。

在镜面移动结构上,传统的剪刀杆元件方案同样存在缺陷。这种结构由两个在中心铰接的交叉杆组成,常见于剪叉式升降机,但其每个轴至少需要 6 个支承面,每块镜子则需 12 个。大量的支承面不仅会累积反冲误差,还会增加振动噪音点,在船舶这种振动环境下,无法满足使用需求。因此,开发全新的技术方案迫在眉睫。
DRS_AP_dryspin_TWAXIS_DE_3_2ae67c2e66
解决方案
DRS_PROD_dryspin_TWAXIS_DE_2_79d36b9010
为此,MACHINESHOP 创新设计了专利申请中的 TWAXIS 镜面系统。该系统摒弃剪刀杆结构,采用柔性弹性圈驱动,将每个轴的轴承表面数量从多个缩减至 1 个,每块镜子仅需 2 个支承面。弹性圈通过收缩或扩张驱动镜面运动,其自身阻力有效抑制反冲,确保镜面平稳运行,避免晃动。

在驱动系统选型阶段,MACHINESHOP 经过多轮测试,最终选用 igus® 定制丝杠电机。该电机搭配专用丝杠螺母和丝杠,构建起免润滑、免维护的驱动系统,既能实现精准定位,又能显著降低运行噪音。鉴于使用寿命是项目的关键考量因素,MACHINESHOP 利用 igus® 在线工具精确计算丝杠电机寿命。产品可靠、结构简洁、免维护的特性,以及明确的寿命保障,最终促使客户坚定选择 igus® 的解决方案。
更多照片
DRS_AP_dryspin_TWAXIS_DE_2_fa7b1bae79
DRS_AP_dryspin_TWAXIS_DE_1_a00378b6d0
DRS_AP_dryspin_TWAXIS_DE_4_0b134443b4
DRS_AP_dryspin_TWAXIS_DE_5_4a005228a2
丝杠电机产品任何相关问题,欢迎您联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版