主页 > 行业案例 > 家装家具 > 智能无感照明:灯随升降桌同步升降 >

智能无感照明:灯随升降桌同步升降

YouTube "create"频道知名博主André Göbel常常会分享DIY现代家具与装饰品的全过程,目前已经拥有超40万粉丝,其最新作品之一是一款混凝土质感的 L 形灯具 。这盏看似厚重的灯具仅通过两根纤细的钢缆悬挂,营造出灯具悬浮的视觉效果,为空间注入轻盈的工业美学气息。该灯具的特别之处不止于外观 。 它内置智能联动系统,确保升降过程中始终与桌面保持预设距离。为实现这一电动调节功能,André 选用了 igus® 的创新驱动产品dryve D1。
DRE_AP_Smart_Elevating_Light_Pendelleuchte_mit_drylin_E_createdesign_DE_1_4b6a0feb47
手动模式:通过微型遥控器(内置微控制器)精准设定灯具与桌面的距离,支持厘米级微调,满足个性化光照需求;
自动模式:一键切换后,灯具将与升降桌实时联动。桌面升降时,灯具同步调整高度,始终维持预设距离,确保工作站光照恒定舒适,彻底告别手动调光的繁琐;
动态运动控制:步进电机需具备「软启动 / 软停止」特性,确保每次升降过程平稳过渡,避免机械冲击;
其他:功能可靠、控制精准、耐用性。

问题

开发一款视觉厚重却仅依靠两根纤细钢缆悬挂的灯具,本身就是一大难题。更具挑战性的是,这款灯具需与升降桌建立智能通信,确保在随桌同步升降时,始终维持预设照射距离。这不仅要求精密的机械设计与精准的控制技术,还需构建灯具与升降桌之间稳定的通信机制。

与此同时,功能的可靠性、部件的耐用性、控制的精准度以及操作的高重复性缺一不可。特别是在与升降桌联动时,步进电机必须具备 “软启动” 与 “缓减速” 特性,避免因启停冲击导致灯具大幅晃动,而电机控制参数的优化更是技术攻关的关键。

解决方案

igus® 凭借先进的驱动技术,为该项目提供了完整解决方案。在高度调节控制系统中,步进电机与电机控制器形成高效组合,实现灯具运动的精准控制与精确定位。天花板安装的步进电机驱动卷轴,通过两根钢缆牵引灯具,电流则经由滑动触点稳定传输至钢缆,保障电力供应。

系统集成的步进电机不仅支持精细的高度调节,还能确保运行过程平稳流畅。项目初期,igus® 选用多功能 D1 控制器作为原型测试单元;在测试成功后,进一步升级为性价比更高的 D8 控制系统,确保客户始终获得最优解决方案,兼顾性能与成本。

电机和控制器产品相关问题,欢迎您联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版