请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 轮椅和代步车 > 轮椅中的调心轴承和导轨 >

轮椅中的调心轴承和导轨

每年走8000公里!免维护、耐污垢和腐蚀的聚合物球形轴承用于电动轮椅

电动轮椅长期面临户外气候、路缘冲击与粉尘潮湿等复杂工况,且转向机构需无油免维护设计。易格斯工程塑料自调心轴承、法兰轴承及导轨,兼具抗冲击、强减震、耐腐耐磨、轻量化易装配等优势,适配轮椅三角转向、站立辅助与腿脚调节结构,常年免保养,运行更平顺可靠。

  • 应用要求:轮椅及轴承部件需全天候适应各类户外气候环境;三角转向机构必须免润滑,避免油脂粘附积尘。轮椅驶过路缘时轴承将承受巨大冲击载荷,需具备优异抗冲击性能。
  • 客户价值:全系轴承部件兼具轻量化、高刚性、易装配、低间隙、高灵活度、强减震优势,摩擦与耐磨表现出色。这家康复设备企业已多年在辅助器具中批量采用易格斯聚合物轴承产品。
图片未找到
问题和挑战
德国弗兰肯图尔瑙市 Richter Reha Technik 公司专注定制化特种轮椅,为行动障碍人群提供日常出行解决方案,可根据个性化使用需求进行专属设计。

其明星产品 Tango GT 电动轮椅,搭载跨轴全轮转向系统,并配备高端环境智能控制系统,室内外场景均可适用。

产品主打全地形通行能力,转向灵活,可在狭小空间平稳换向;搭载大功率电机,陡坡行驶动力无衰减。独有三角转向结构突破传统减震设计,可实现多维度灵活活动。

康复辅具严禁润滑油脂,油脂易吸附灰尘脏污,带入室内还会污染地面,因此整机仅选用聚合物免润滑轴承。同时,轮椅驶过路缘瞬间会产生极强冲击,轴承必须具备可靠的抗冲击承载能力。
解决方案
Tango GT 轮椅通过山地车级悬架系统与大尺寸宽幅轮胎缓冲冲击载荷,而三角转向机构则首选易格斯塑料轴承方案。

三角转向机构铰接点位,采用 igubal® KGLM 系列免润滑免维护自调心关节轴承。摆臂上下端各安装 2 枚,前后桥车轮共搭载 8 枚,全面满足日常工况使用需求。

KGLM 系列不仅减震阻尼优异,更具备出色吸震防抖性能,可自动补偿安装偏差与边缘偏载。轴承轻量化、结构坚固,适配特种轮椅转向系统;装配简易、调试便捷,同时具备低间隙、高操控性、终身免润滑免维护等核心优势。

除自调心轴承外,iglidur® G 材质法兰轴承 应用于重心 45° 偏移式站立辅助结构,适用于各类旋转、摆动运动,装配于小腿支撑板位,保障站立支撑稳定安全。

同时,超薄型 drylin® 型材导轨全面适配全系电动轮椅腿脚调节机构。滑动元件材料经摩擦学优化,可实现优异的低摩擦与高耐磨性能,运行顺滑、耐污防潮。
图片未找到
轮椅驶过路缘产生的剧烈冲击,可通过悬架与轮胎初步缓冲;易格斯工程塑料轴承相比传统钢制轴承,具备天然吸震属性,可进一步削弱振动冲击。
图片未找到
底座总成的腿托调节机构搭载 drylin® T 型材导轨,运行顺滑、耐污防潮、摩擦系数稳定、耐磨寿命长久。
图片未找到
  • iglidur® G 滑动轴承用于重心 45° 偏移站立结构(左图)
  • 三角转向铰接点位采用 igubal® KGLM 系列(右图)。
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版