请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年iglidur回转环轴承新品 >

2024年iglidur回转环轴承新品

在此,我们汇总了2024年的易格斯回转环轴承新品,它们适合各种应用需求。其中包括新型PRT回转环轴承,它的制造材料中包括50%的可再生原材料木材。此外,我们还推出了一种由不锈钢或铝板制成的回转环轴承,它的成本比我们的PRT-04系列低多达85%。

易格斯一直致力于推动技术进步和可持续发展,并忠实贯彻“精进技术,降低成本”的企业宗旨。除上述新品外,我们还增加了很多新尺寸和新配件,如手动夹具和回转环滚珠轴承数字测量系统等,以满足您的个性化需求。

了解有关iglidur® PRT回转环轴承新品的更多详情,查看我们的创新解决方案如何能优化您的流程,并为环保做贡献的吧。

“精进技术,降低成本”——易格斯的回转环轴承助您实现。

IGL_PROD_PRT_02_30_WPC_1_646d651774
木材作为基料制成的PRT回转环轴承
PRT-02系列具有重量轻和成本低的特点
PRT-02-30-WPC产品系列由50%的木材和50%的工程塑料组成的木塑复合材料制成。这是我们首次提供包含50%可再生原材料且免润滑的材料组合。

IGL_PROD_PRT_06_100_1_d757ac1e87
产品研究:由iglidur® J滑动元件和铝板或不锈钢板制成的低成本轴承解决方案
PRT-06-100:成本比PRT-04系列低85%
与易格斯PRT系列的其他产品相比,新型PRT回转环轴承重量更轻、结构更扁平且成本更低。它的高度仅为8mm,是PRT-04系列回转环轴承的一半。

IGL_PROD_PRT_04_100_ART_F_1_ef17bb967c
可自由设置锁定点,轻松调节
PRT-04锁定机构的标准配置为每90度设置锁定点 - 全新:自由设置锁定点
带锁定机构的PRT-04可以实现对回转环轴承的精确调节,即使在高负载下也是如此。
  • 锁紧螺栓的最大锁紧力为350N
  • 紧凑且耐用的设计
  • 属于PRT-04系列模块化系统的产品
IGL_PROD_PRT_04_xx_ES_FDA_1_45544243e1
集成了A181滑动元件的不锈钢回转环
符合FDA和EU10/2011标准的PRT-04回转环轴承
不锈钢环使得PRT-04回转环轴承具有高刚度,适用于重型应用。由于集成了由iglidur® A181制成的滑动元件,回转环轴承符合FDA标准,可用于食品和包装等行业。

IGL_PROD_PRT_04_30_ED_1_9b34920f51
扭矩可调的PRT-01
PRT-01-30-ED的扭矩可增加5Nm
该新型PRT轴承可调节扭矩,您可以将扭矩增加最多5Nm,从而实现轴承的平稳运行和一定程度的自锁。该回转环轴承基于久经考验的PRT-01-30轴承开发而成。这意味着我们的模块化系统进一步扩展,新增加了01系列。

IGL_PROD_PRT_04_100_CR_Reinraum_mit_Fraunhofer_Zertifizierung_DE_1_38f11fa6a5
适用于干燥室和无尘室的PRT
iglidur® PRT-04-100-CR回转环轴承获干燥室认证
iglidur® PRT-04-100-CR轴承专为无尘室应用而开发。它的技术特性与PRT-04-100轴承相同,轴承的外圈上有保护膜,因此颗粒物排放量更低。在负载10kg和速度0.5m/s的条件下测试发现,轴承符合无尘室ISO 3级,而在0.1m/s和180°的旋转运动条件下测试发现,轴承符合无尘室ISO 4级。最近,该轴承又获得了干燥室等级认证。测试在ISO 3级干燥室和无尘室中进行(依据ISO 14644-1),测试时的露点温度为-40°C,这相当于22°C室温下<1%的相对湿度。结果表明,轴承达到了ISO 7级。
IGL_GEN_PRT_04_dimensions_1_bd3fc9201d
可定制尺寸的紧凑型PRT-04回转环轴承
PRT-04可定制直径
除了广泛的标准系列,易格斯PRT-04模块化系统现在还可以定制尺寸,直径最大2000mm。为您的应用选择合适的直径,并受益于PRT-04系列紧凑且节省空间的设计吧。

与产品相关的任何问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版