请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > 耐候高负载!iglidur PRT 轴承助力花园机器人实现长期免维护 >

耐候高负载!iglidur PRT 轴承助力花园机器人实现长期免维护

在智能化园艺设备快速发展的今天,一款无需边界线即可自主导航、适应多场景作业的花园机器人正引发行业关注 —— 它就是 EEVE 公司推出的 Willow。这款被称为 “市场上最智能” 的机器人,不仅凭借计算机视觉与人工智能技术打破传统导航限制,更在核心部件选择上以易格斯PRT 回转支承轴承为关键,实现了恶劣环境下的长期稳定运行与零维护需求。
1408_manus_2023_5_9b025369a8
客户挑战:极端环境下的高可靠性与免维护需求
Willow 的应用场景远超传统花园机器人:它既能打理草坪、清扫露台,又能承担安防巡逻、物品运输等任务,甚至可通过简单操作拓展新功能。这意味着其核心部件需面对多重严苛考验:

  • 复杂环境适应:需耐受雨雪、高低温交替,在沿海地区还需抵御含盐空气的腐蚀;
  • 高负载稳定性:搭载不同作业模块时,部件需承受持续高负载;
  • 免维护要求:作为面向家庭用户的设备,必须实现全生命周期无润滑、少维修,降低用户操作门槛。

EEVE 的机械设计工程师 Gary Gilmartin 表示:“我们的目标是让机器人常年户外运行,无需用户送修。” 因此,寻找兼具耐候性、自润滑性与长寿命的后轴部件,成为确保 Willow 核心性能的关键。
解决方案:iglidur PRT-02-20 回转支承轴承的精准适配
早在研发初期,EEVE 团队就注意到易格斯 iglidur 系列滑动轴承的优异性能。最初,团队在机器人后轴采用 iglidur 推力垫圈以减少后轮转动摩擦;在后续升级中,正式引入iglidur PRT-02-20 回转支承轴承,并通过定制化设计进一步优化性能:

  • 免维护与自润滑:PRT 轴承采用易格斯专有工程塑料材质,自带固体润滑剂,无需额外润滑,从根源上避免了传统滚珠轴承因润滑脂流失或污染导致的失效问题;
  • 极端环境耐受:材料本身具备耐酸碱、抗紫外线特性,可在 - 40℃至 + 80℃的温度范围稳定工作,完美应对雨雪、盐碱等恶劣条件;
  • 低扭矩与高负载兼容:针对 Willow 的作业需求,易格斯定制优化了轴承结构,降低驱动扭矩的同时,确保在高负载下仍能实现后轮灵活转动;
  • 寿命可预测性:通过易格斯 “iglidur PRT 专家工具”,基于实验室海量测试数据预先计算轴承寿命 —— 结果显示,其使用寿命不仅远超设计要求,在 Willow 的应用场景中甚至可达 90 年,为客户提供了明确的性能保障。
1408_manus_2023_4_e9a35baf95
1408_manus_2023_3_b3273d8cee
应用成果:从部件升级到用户体验的全面提升
PRT 回转支承轴承的引入,为 Willow 带来了多维度突破:

  • 免维护成本降低:后轴彻底摆脱润滑需求,用户无需定期保养,设备故障率显著下降;
  • 环境适应性跃升:即使在雨雪、沿海等高腐蚀环境中,轴承仍能保持稳定性能,确保机器人全年无休运行;
  • 成本优势显著:相比传统滚珠轴承,PRT 轴承不仅采购成本更低,更省去了因频繁更换带来的维护费用,为 EEVE 实现了长期成本优化。

Gary Gilmartin 评价道:“PRT 回转支承轴承是我们的不二之选。它的耐用性与免维护特性,完美契合了 Willow‘智能且易用’的产品定位。”
为什么选择易格斯 PRT 回转支承轴承?
易格斯 PRT 系列作为专为旋转运动设计的滑动轴承解决方案,凭借材料创新与结构优化,已成为自动化、农业工程等领域的可靠选择:

  • 全材质优势:采用自润滑工程塑料,无需外部润滑,避免灰尘、水汽对轴承的磨损;
  • 定制化能力:可根据客户负载、转速、环境等需求,优化结构设计(如降低驱动扭矩);
  • 寿命可预测:通过专业工具精准计算使用寿命,为设备设计提供数据支撑。

从智能花园机器人到工业自动化设备,易格斯始终以 “免维护、耐恶劣环境” 为核心,助力客户突破设备性能边界。如需了解更多 PRT 回转支承轴承的应用方案,欢迎联系技术团队获取支持。
iglidur_PRT_02_20_LC_2e531c1ba5
如果您对该产品感兴趣,可以联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版