主页 > 行业案例 > 摄像技术 > 环境监测摄像机云台使用回转环轴承 >

环境监测摄像机云台使用回转环轴承

搭载iglidur®PRT 回转环轴承,适用于环境监测、灾害管理及通信领域

捷克 Hikade 公司研发出一款全新解决方案 —— 奥德修斯(Odysseus)云台,可实现精准定位与稳定控制。该云台搭载了易格斯 iglidur® PRT 回转环轴承,这款轴承具备无润滑、免维护、轻量化、高强度且运行安静的特点,不仅能确保设备拥有较长的使用寿命,还能抵御腐蚀、恶劣天气等极端环境。

奥德修斯云台具备高度定制化特性,在精准度与稳定性方面为多领域应用树立了新标准,可广泛适配直升机、固定翼飞机,同时也能用于海上及地面设备。此外,该云台还有多种应用场景,例如航空摄影、热成像探测、光源供给以及目标捕捉等。

2022 年,奥德修斯云台曾在法国巴黎举办的欧洲萨托利防务展(EUROSATORY 2022)上展出,当时配备的是 CRYTUR 公司的光束探照灯。

项目概况
  • **需求:一款可实现 360 度旋转的轻量化、高性价比设备。
  • **要求:运行平稳、在全要求温度范围内具备耐用性、抗振动;轴承需适配多种应用场景,如海上、地面或航空航天领域。
  • **行业:摄像与摄影技术
IGL_AP_Hikade_Gimbal_ID_1282_Manus_2023_DE_1_bbe32717fa
问题描述
对 Hikade 公司而言,首要挑战是将回转环轴承精准集成到云台中,因为该轴承是保障设备稳定性的核心部件。此外,还需应对以下难题:如何使云台满足不同客户的定制化需求、确保设备在多变天气条件下仍能稳定运行、实现双轴运动控制的复杂性,以及满足地球观测与数据通信所需的精准对准要求。
解决方案
厂家最终选择为云台配备易格斯 iglidur® PRT 回转环轴承,以此解决上述问题。这种回转环轴承采用免润滑、免维护设计,能确保设备长期稳定运行,并在各类天气条件下保持出色的耐用性。其轻量化的结构与云台的应用需求高度契合,同时运行时的低噪音特性也为设备的精确对准提供了保障。iglidur® PRT 所具备的这些独特性能,成为解决奥德修斯云台在稳定性、适应性与精准度方面难题的理想方案。
与应用相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版