请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > SkyRoom露营木屋:屋顶开合间,星空与安睡自由切换 >

SkyRoom露营木屋:屋顶开合间,星空与安睡自由切换

意大利品牌 SkyRoom 打造的复古紧凑型木屋,堪称露营爱好者的理想之选。这款木屋不仅具备质朴外观与精巧空间,更暗藏浪漫“机关”—— 夜幕降临时,只需轻推屋顶,即可开启一方观星天窗。而这一灵动设计的核心,源自 igus® 免润滑、耐腐蚀的直线滑动系统。
1411_manus_2023_4_fc633cccb1
所用产品:
drylin® W 双轨 WS-16与drylin® W 混动轴承 WJRM-21-16

产品价值:
全场景防护:抗 UV 工程塑料材质,通过盐雾测试,临海暴风雨环境仍顺滑启闭
免维护:自润滑塑料轴承无油脂,雨水冲刷即净,终身免保养
轻量操控:运行顺畅,单手可推,老人儿童皆能轻松操作
安装便捷:模块化设计,快速组装
长效耐用:无油脂防沙尘锈蚀,泥污触碰后湿布即净
体验升级:静音滑动 + 无油污,专注自然,无需忧心维护
问题
设计可移动木质屋顶时,面临三大核心难题:需兼顾轻量化、免维护与洁净接触的线性导轨系统,同时要求组件在户外环境中抵御极端气候 —— 无论是海岸暴风雨、盐雾侵蚀、冰雪天气,还是持续喷雾潮湿环境,导轨必须长期稳定运行不卡顿、不失效。传统金属导轨的润滑维护需求与易腐蚀特性,显然无法满足这类严苛场景。
解决方案
drylin直线导向系统提供了解决方案。滑块内的工程塑料滑动膜含固体润滑因子,安装后无需涂抹任何油脂,实现终身免维护,从源头解决传统导轨的维护痛点。导轨和滑块表面无油脂残留,直接触摸不沾污衣物手掌,雨水冲刷即可恢复洁净,完美适配户外清洁需求。抗 UV 材质通过盐雾腐蚀测试,-40°C 至 + 80°C 宽温域稳定运行,暴雨、盐雾、沙尘等环境下仍保持低摩擦系数,确保屋顶启闭流畅如一。
该产品相关的问题,欢迎您咨询我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版