滑动轴承的正确固定方式
易格斯滑动轴承的安装方式,及防脱出、防旋转的必要性和措施。
正是因为会窜动现象时常发生,我们才需要对滑动轴承做固定处理。那窜动到底指什么?
窜动带来的后果
滑动轴承跟随轴一同在座孔内旋转,会同时磨损轴承座本体与轴承自身,引发异响,严重时直接造成部件彻底失效。
如何预防:
- 运行温度不得超过该款滑动轴承的推荐最高温度。
- 校核滑动轴承承受的表面压强。
- 保证轴承座孔与轴的公差精度;轴的公差建议至少选用 h9。轴承压入 H7 公差的轴承座孔后,才会形成最终的内径尺寸。详细了解
如何轴向定位滑动轴承?
如果滑动轴承压配的抱紧力不足,可以选用多种方案实现轴承轴向固定。以下为经过大量实践验证的成熟方案:

开槽轴承
开槽结构适应性强,可以补偿座孔的制造公差。轴承压入后即可自动锁止;两端凸缘可防止轴承从座孔内脱出。
应用场景: 适合公差波动、装配工序简单的工况。

卡扣式结构
卡扣式轴承带有止退槽或锁止凸耳,装配时压缩,装配完成后回弹,将轴承可靠锁在轴承座内。
应用场景: 适合手工装配,装配快速高效。

机械翻边固定
轴承就位后,使用平压头对轴承做机械形变,使其牢固锁止在座孔中。
应用场景: 尤其适合大批量生产(如汽车行业),自动化作业精度和效率高。

螺钉锁紧
轴承凸缘预留安装孔,通过螺钉锁紧。该方案可实现最大保持力,但装配工序复杂。
应用场景:承受极大负载,或对安全性要求极高的工况。
滑动轴承防转结构
除轴向定位之外,防转结构也是设计中经常要考虑的要点。滑动轴承设计要求:轴发生转动,轴承自身固定在轴承座内。
金属、PTFE 滑动轴承必须可靠固定,其滑动性能依赖内壁的衬层;塑料轴承抗转动能力更强,基材本身就具备良好滑动性能。但即便是塑料轴承,也不允许在座孔内发生转动,因为轴承座孔本身并未针对摩擦工况做优化。
螺钉固定孔
在凸缘上开设专用孔位,螺钉锁死轴承位置。该方案稳定性高、故障风险低;大批量使用时成本偏高。
外径形位锁止
轴承外径加工出台阶、止退槽,与座孔内部对应凹槽相互咬合。注塑成型几乎无需额外工序,性价比高。
轴承座孔二次加工
部分场景下,可改变座孔加工方式、更换轴承座材料,以此实现轴承更好的装配配合。