请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 乘用车 > 驾乘接触 > 座椅 > 高度调节 >

高度调节

汽车座椅高度调节对于提高汽车的舒适度和安全性非常重要。随着自动驾驶汽车技术的快速发展,司机调整坐姿越来越频繁,另一方面人们对汽车共享服务需求的大幅增加,同一辆车被很多驾驶者使用的可能性不断增加,因此汽车座椅高度调节的应用日益普遍。出于这些原因,增配电机与驱动装置进行电动座椅调节越来越普遍。

 

  • 所需产品:用于座椅高度调整的滑动轴承解决方案
  • 要求:噪音小、运行平稳、低雾化、承载能力强、重量轻、摩擦系数低、公差补偿、能承受电泳后烘干工艺的高温、耐腐蚀
  • 适用产品:由高柔性iglidur M250和iglidur K230制成的卡箍轴承,由iglidur GLW和iglidur G制成、用于更高负载的滑动轴承
  • 为客户带来的益处:滑动轴承经耐磨性优化,重量轻、使用寿命长,且具有降噪(NVH/BSR)特性,座椅调整因此可以安静进行。卡箍轴承等特殊设计节省了安装时间。部件价格低和装配简便的优点则帮助用户节省了大量成本。此外,由于产品无需重新校准和法兰加工,因此其开发时间很短,同时我们的技术人员还会为用户提供从产品规划到设计整个过程全方位的建议。而且采用耐磨材料通过激光烧结打印制成的原型件24小时内即可交付。

了解更多关于易格斯滑动轴承用于座椅高度调节的信息,请访问 ▸ 易格斯博客。

任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版