主页 > 行业案例 > 家装家具 > Cadkunde变形餐桌 >

Cadkunde变形餐桌

比弗莱彻变形餐桌成本低,无需清理桌面,桌体更薄

现代家庭与商业场景对餐桌的需求日趋多元化,既需满足家庭 6 人日常使用,又要能在亲友聚会或临时接待时快速扩展至 12 人规模。弗莱彻变形餐桌是一种市场上被人们熟知的、具有高度变形能力的多功能餐桌,然而,它仍存在 “高价、笨重、维修成本高“ 等问题:
  • 成本高昂:弗莱彻变形餐桌在市场上的定位较高,专为富豪设计,通常用在游艇上,价格昂贵。例如,部分资料显示其零售价高达7.5万美元;
  • 实用性不足:扩展时需移除全部餐具,无法应对 “临时访客 + 桌面不空” 的日常场景,而日常我们的餐桌都是放有物品的;
  • 人体工学缺陷:折叠状态下桌面过厚(传统设计厚度≥150mm),长期就座易导致腿部压迫,舒适性差。
2019_02_11_13_51_30_3d79881879
2019_02_11_13_40_34_eeccaf8d95
创新解决方案:igus 技术驱动的低成本灵活设计
2019_02_22_12_53_38_cca247b4bb
Cadkunde公司这款新型圆桌具备诸多优势:扩展后中央桌面可 360° 转动,如同 “旋转餐盘”,方便 12 人同时用餐,无需起身取餐;中央采用整张大圆板设计,摒弃传统 “星形结构” 需清空桌面的弊端,实现 “随时扩展,无需整理”。
2019_02_22_12_44_20_069ba0d928
2019_02_22_12_46_08_39a333f0a8
2019_02_11_12_42_12_eb04950478
drylin 直线导向产品
这款圆桌的就餐位桌面采用了易格斯 drylin 直线导轨和轴承,实现紧凑顺滑的线性运动、免维护、耐用、空间与成本优化。
  • drylin 系列型材与自润滑轴承实现桌板的无缝扩展,滑动过程静音无卡顿,适配直径从 1.5 米至 2.2 米的灵活变换;
  • 工程塑料材质的 drylin 组件终身无需润滑,抗磨损性能确保 10 年以上使用寿命,大幅降低维护成本;
  • 又通过轻量化设计将桌面厚度控制在原型 100mm、最终设计 110mm(较传统方案减薄 40%),提升就座舒适性。
DRL_GEN_drylin_W_pillow_blocks_CN_1_9b0f39b290
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版