请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 连接器 > TE Intercontec圆形连接器 >

TE Intercontec圆形连接器

在2026汉诺威工业博览会,igus易格斯总部科隆展台将推出大包装规格的TE Intercontec连接器,为您带来采购优势。readycable预装配电缆与readychain预装配拖链系统的绝大多数产品,均由chainflex高柔性电缆与TE Intercontec圆形连接器组合而成。igus易格斯致力于让圆形连接器的采购难题降至最低。

单独购买TE Intercontec圆形连接器
RCA_SCR_shopping_cart_round_connector_white_DE_1_8a727625a2
以整包规格采购TE Intercontec连接器
RCA_SCR_shopping_cart_round_connector_package_unit_white_DE_1_5349059f69
购买符合行业标准的即插即用预装配电缆
RCA_SCR_shopping_cart_readycable_with_round_connector_white_DE_1_d7b5daccd0
FAT_1322_2_2d22c16acd
从圆形到方形 - Module Connect模块化接头
将所有设备集成到一个连接器中...

针对希望自主定制接口的用户,Module Connect模块化接头提供3根或4根电缆的出线方式。整套组件包含模块化接头外壳、连接器、密封嵌件及防拉脱应力消除部件。可根据应用场景选配配件,例如单/双锁紧装置、固定件等。用于个性化配置的插芯模块。
RCA_GEN_readycable_finder_1_4ab4711765
带圆形连接器的预装配电缆
目前,我们可提供6000多预装配电缆,涵盖动力线、伺服线、信号线及编码器线等,适配40多家制造商标准。电缆及连接器种类丰富,总能为您选出兼具高性价比与可靠性的驱动电缆。
借助在线工具-使用寿命计算器,可快速计算所选线缆在对应应用场景下的预期使用寿命。同时,我们还可提供最高四年质保承诺。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版