请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 航空航天 > 航天技术 > AlpinaTec Technical Products公司的雷达系统 >

AlpinaTec Technical Products公司的雷达系统

案例背景radar bases system for RBR application

设备:三轴定位系统

终端客户:Fraunhofer Institute(弗劳恩霍夫研究所)

客户需求:系统的旋转角度为400°;紧雷达凑的安装空间

igus解决方案:带反向弯曲半径和去应力梳状板的E4.56系列拖链

vector银奖:颁发给AlpinaTec Technical Products公司的GESTRA。该项目是开发用于搜索和定位太空碎片的雷达系统。

FA_0921_4_f5a8954df5
FA_0921_2_4a11d9c733
客户需求:
GESTRA的组件包括:一套发射和接收系统,以及为此系统特别设计的两个带电动拉紧装置和无间隙驱动器的三轴定位系统。此外,还包括相应的电缆和供电线路。由于安装空间可能非常狭小,同时轴线排布的自由度较高,加上需要传输多种介质和信号,以及由此产生的各种软管和电缆的复杂性,这一套复杂的供能系统构成了整个项目最大的挑战之一。
igus解决方案:
考虑到安装空间的紧凑性,仰角轴采用了RBR拖链系统。整个系统必须能够适应不断变化的重力条件,这也是一项关键性标准。在与igus的紧密合作下,我们专门为方位角轴包括“浮岛”,开发并安装了复杂的RBR应用装置。因此,我们采用了E4.56系列拖链系统和产品代码为3250.ZB的去应力元件。这些高性能的产品确保了系统的稳定运行,同时满足了紧凑的安装要求。

案例中设计的拖链:

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可以联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版