请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 冶金能源 > 轮式拖链用于奥钢联集团 >

轮式拖链用于奥钢联集团

钢铁生产中的预装配供能系统

ECS_AP_outdoor-indoor-cranes-steel-mill_CN_2.jpeg在板材生产过程中,高温、粉尘,大量氧化铁皮废料也随之产生,作业环境极为严苛。而预组装供能系统在此展现出无可比拟的优势:其运行行程近100米,凭借超长使用寿命,为生产作业的稳定可靠运行提供坚实保障。 工程塑料材质的供能系统性能卓越,相较传统钢制解决方案毫不逊色。无论是高温侵袭,还是粉尘与废料的持续磨损,它都能从容应对,以出色的适应性和稳定性,成为恶劣工况下的理想之选。

背景:

  1. 所需产品:404CR轮式拖链、chainflex电缆
  2. 要求:在极端高温环境中,此系统可稳定供应能量与信号,具备可靠性能且无需维护。 
  3. 应用领域:钢铁行业 
  4. 为客户带来的成果:兼具高效性与经济性的拖链解决方案,运行稳定可靠,几乎无需维护,为您节省成本与精力。

问题
作为奥钢联钢铁有限公司(voestalpine Stahl GmbH)的全资子公司,这家企业拥有630名员工,每年将奥地利林茨工厂生产的约10%的粗钢,精心加工成高品质的厚钢板材。在一个项目中,板坯深冲加热炉急需在现场配备一套高效的供能系统。确切地说,是要为在深炉上行驶、行程长达99米的炉床盖车,稳定地提供数据传输和电力支持。这辆炉床盖车会不间断地穿梭于工厂内的六个炉站之间。
该项目面临着极大的挑战,工厂内的特殊环境对所有使用的部件都极为苛刻。板坯在深炉中被加热到极高温度,当它们被从炉中取出时,温度可达约1200摄氏度,火焰不时从炉中喷出。客户不仅期望能量供应系统能够在很大程度上实现免维护运行,还要求其在恶劣的轧钢厂环境中拥有较长的使用寿命。一旦因磨损需要更换备件,更换过程必须简单便捷。voestalpine Grobblech公司电气部门的项目经理Markus Scheuchenpflug强调:“供能系统在运行时必须绝对可靠,让我们完全无需为此担忧。”

解决方案
作为一家为voestalpine公司等知名企业提供服务的外部工程公司,Buma Engineering公司肩负着该项目的重任。在供能与信号供应系统的选型上,他们最终选定了易格斯的预装配拖链系统。在此次应用中,整套拖链长度约达 50800 毫米,以完备的整套状态交付,所有电缆及去应力装置一应俱全,有序安置在大型卷筒上,现场即可轻松连接使用。voestalpine Grobblech GmbH公司采用的是 4040CR 系列滚轮拖链,其全网板设计在严苛工况下优势尽显。链节连接部位的双止动挡块系统,能够稳固地承受高强度的拉力与推力,为系统的稳定运行提供坚实保障。这款滚轮拖链能将驱动供能系统所需的动力大幅削减至 25% 以下,实际驱动通过炉床盖车轻松实现,它运行平稳。该供能系统的内外轮廓都很光滑,极大地减少了对易格斯电缆的磨损,延长了电缆使用寿命。与传统供能系统相比,这款轮式拖链在污垢环境中表现更为出色,独特的四部分链节系统,让备件更换变得轻而易举。无论是从内半径还是外半径,都能方便地打开拖链。无需借助特殊工具,一把螺丝刀即可完成操作,使得电缆的更换或新增工作都能轻松搞定,为用户带来了极大的便利。
长期以来,客户一直信赖易格斯(igus®)的产品。
多年来,这家工程公司承接的各类项目中,易格斯(igus®)的供能系统一直占据着重要地位,成为其主要选择。迪特尔・本瑟(Dieter Bencer)表示:“从整体来看,奥钢联(voestalpine)对易格斯产品的应用潜力依旧巨大。传统的钢铁制造企业,向来更倾向于采用钢制的能量供应系统。然而,在如此严苛的应用环境下,他们开始逐渐认识到塑料材质能量供应系统所具备的显著优势。我们提供的预装配产品系统,充分展示了我们作为一站式完整供应商的强大实力与专业服务能力。”
整套拖链系统在投入使用前,已在易格斯(igus®)专业实验室中经过了全面且严格的测试。迪特尔・本瑟(Dieter Bencer)进一步确认:“客户在导向槽、能量供应系统以及所使用的易格斯‘chainflex®’电缆等方面,都能享受到全面的系统保障服务。而且,一旦出现技术问题,我们能够迅速响应,第一时间为客户解决问题,提供及时有效的技术支持。”

ECS_AP_Roller_energy_chain_for_voestalpine_CN_1_1cd42eb491
ECS_AP_Roller_energy_chain_for_voestalpine_CN_2_5377451893
如有任何问题,您可联系我
industry_manager_Jenner
王子豪 Jenner Wang 能源及冶金行业产品经理
座机: 021-80366110
邮箱: jewang@igus.net
industry_manager_Jenner
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版