提升豪华游船体验:drylin W 滚轮混动轴承确保移门平稳可靠
豪华度假双体船的滑动舱门长期处于水上严苛工况中,需适配盐水侵蚀、多变天气、高频反复开合等复杂使用条件,igus® drylin® W系列滚轮轴承解决方案凭借免维护、耐候性强的特性,为Holiday Boat旗下双体船打造了顺滑稳定的舱门运动系统,完美匹配船舶建造领域的高要求应用场景。
所需产品:舱门导轨
技术要求:需要适应频繁开关门、阳光照射、海水、多变的天气条件和高湿度
所属行业:船舶行业
客户的成功:门滑动非常平稳,由于不需要加润滑剂,清洁卫生且省去了人工维护成本
问题和挑战
1. 核心工况挑战:舱门需要承受高频反复开关操作、长期日照直射、盐水腐蚀、剧烈天气变化以及高湿度的水上环境,传统导向结构易出现卡顿、锈蚀等故障。
2. 定制化使用要求:项目对方案的外观美观度、结构耐用性、运行静音性有明确标准,同时要求舱门移动全程顺滑,无需额外开展后续维护作业,降低船舶全生命周期的运维成本。
igus® 适配解决方案
选用drylin® 线性导轨WS-16,搭配双滚轮轴承WJRM-21-16组成整套导向系统:
- 系统本身具备盐水抗性与强耐候性,完全无需润滑维护,即便是在反复多变的天气条件下也能保持顺畅运行。
- 整套方案支持快速安装,投入使用后不需要额外开展后续维护工作,长期使用也不会出现门体卡滞问题,全程运行顺滑无故障。
- 配套可在线使用的滚轮轴承寿命计算器,校验系统功能与适配性,结合安装位置、负载参数自动测算使用寿命,快速完成选型和下单。
涉及产品
客户评价
如Holiday Boat的Urszula Chodorowska评价:"现代设计、耐用性、可靠性和免维护特性正是我们想要的,搭载drylin® W系统后,舱门再也不会出现卡滞问题,我们对igus®的解决方案非常满意。"