请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > Prodrobot 步态复健系统 >

Prodrobot 步态复健系统

使用丝杠和滑动轴承,重量轻、安静无震动、免维护

Prodrobot儿童下肢康复机器人可以根据患儿的不同需求来量身定制不同强度的训练方法,能模拟人体的生理步态、秋千模式、下蹲模式、爬楼模式,而且调整方法简单,易格斯安装的部件可以顺滑地调整康复设备,无需额外的润滑剂维护,因此保证了较长的使用寿命且适合残障人士使用。

项目:一种帮助下肢功能障碍患儿康复的步态训练器
技术要求:100%免润滑免维护,安静无振动,重量轻,安装方便
涉及产品:dryspin®快速丝杠与配套的螺母,xiros®滚珠轴承,iglidur® J 滑动轴承,drylin钢轴
客户成果:长度可调的移动矫形器和众多可调节的腿套使训练设备能够在广泛的尺寸范围内进行调整,适用于身高在120cm至150cm的患者。

1018_manus_2021_1_bed5fc5c25
DRS_AP_prodrobot_gait_trainer_CN_1_095f21627e
问题和挑战
医疗器械中使用的所有单个组件必须满足特殊要求。例如,设备不得发出任何噪音,应免维护,并且必须具有较轻的重量。这些功能对于 Prodrobot 自动步态训练器尤为重要。该康复设备专为患有下肢损伤和疾病的儿童开发。因此,它必须能够轻松快速地调整尺寸并尽可能轻便,以便尽可能减少对康复的影响。
解决方案
易格斯产品在特殊考虑医疗要求的情况下创造正常条件。它们内置于足部距离调节机构中,因此有助于下肢的康复。iglidur J 原料棒易于加工,能快速提供原型零部件。所有易格斯的组件都易于安装,无需维护,并在整个产品生命周期内可用。当重新定位患者的脚时,易格斯的各个部件不会产生噪音。
1018_manus_2021_2_40d496329d
1018_manus_2021_3_b97155ce6b

(资料来源:2021年manus大赛参赛公司Prodromus S.A., Lukasiewicza 1, 31-429 Cracow, Poland)

任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版