请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Mitsubishi三菱 > 适用于 Mitsubishi 三菱标准的 readycable® 预装配电缆 >

适用于 Mitsubishi 三菱标准的 readycable® 预装配电缆

两种电气人,都在做非标自动化设备,从方案设计到现场调试,每个环节都很辛苦。
但在交付之后却很不相同。
RCA_GEN_readycable_for_mitsubishi_202608_CN_6_632c18db0f
一种电气人,因为售后问题,三天两头跑现场,经常接到客户电话
RCA_GEN_readycable_for_mitsubishi_202608_CN_5_d237e6c9c9
而另一种电气人,顺利交付之后,就安心去做下一个项目了
差距在哪里?
不是技术问题,不是项目管理——而是选用了高可靠性且可预测使用寿命的readycable预装配电缆产品。做三菱系列非标自动化设备的朋友,多多少少都遇到过以下这些情况:
RCA_GEN_readycable_for_mitsubishi_202608_CN_4_92dd32a7fd
  • 线缆快速老化,外部开裂,或是在反复弯折后内部断芯甚至直接折断
  • 型号不同,易配错。成品线买错型号,到现场才发现连接器插不上电机
  • 压接质量参差不齐,压太紧伤芯线、压太松易脱落退针,调试正常,运行几个月后逐步失效
  • 屏蔽层处理不规范,现场手工组装连接器时屏蔽搭接不到位,EMC不达标,编码器信号受干扰
  • 现场装配耗时耗力,设备接线占调试时间30%以上,非标项目批量小,每根线都要手工压接、测试,拖慢整体交付节奏
  • 设备装在干燥/无尘室中持续变硬,频繁龟裂、掉粉,碎屑污染产品,客户投诉不断
  • 换线频率高,维护成本飙升,客户质疑设备品质……
如果你中了3条以上,就不是设备设计的问题了,可以关注下拖链中那根三菱线缆。
方案优势
igus易格斯readycable®预装配电缆,适配三菱伺服/驱动系统,涵盖J5系列、J4系列及大功率产品等。
  • 使用寿命达1000万次双循环,减少80%维护频次
使用寿命计算基于总部5500㎡ 测试实验室的真实数据,确保产品应用耐用。

  • 耐磨损、掉粉少,适配洁净环境
采用低粘性高耐磨外护套,符合ISO Class 1无尘室标准,适用于长期往复运动。

  • 极小弯曲半径方案,紧凑空间也能游刃有余
设备结构再紧凑,线缆也有可靠的选型方案,不再为"空间不够"而妥协线缆品质。

  • 低露点、耐干燥、防裂
工作温度范围广,在干燥房、恒温恒湿车间、低温冷库等环境中,外护套依保持柔韧。

  • 长度自由定制,无起订量
igus提供1350+种电缆类型,无最低起订量。预装配连接器匹配三菱MR-J3/MR-J4/MR-J5等系列接口,即插即用。
产品推荐
J5系列
RCA_GEN_readycable_for_mitsubishi_202608_CN_2_082c885b56
J4系列
RCA_GEN_readycable_for_mitsubishi_202608_CN_1_4613695a72
大功率产品
RCA_GEN_readycable_for_mitsubishi_202608_CN_3_8393d97885
更多型号?或告知您的三菱驱动器型号,我们帮您匹配最合适的预装配电缆方案。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版