用于火车控制柜的拖链电缆
耐温、坚固耐用
在车厢下方,必须有强大的防落石装置。此外,必须安全地引导电缆,以便轻松拉出电池进行维护。因此,拖链和电缆供能系统通常用于火车电池箱。这两个部件也可以作为装配拖链形式交付,整套系统包含所需电缆、拖链及配件。
- 所需产品:供能系统,拖链、电缆
- 要求:耐气候变化、坚固耐用
- 行业:轨道技术,车厢制造
- 为客户带来成功:坚固的拖链供能系统和安全导向电缆,通过EN 45545认证
易格斯拖链具有重量轻、坚固耐用的特点及优势。与chainflex®高柔性电缆的一起使用有效防止故障,可以避免电缆断裂及起旋变形等不利因素。我们的电缆专为移动应用而开发,满足特定环境下小弯曲半径的要求,特别适用于扭转运动。此外易格斯为电缆提供质保承诺和使用寿命计算,有效避免计划外停机,造成额外成本损失。拖链和chainflex®高柔性电缆也有通过EN-45545认证的系列可选。