用于拖链移动应用的PVC电缆。经济耐磨室内应用。适用于拖链的PVC电缆节省成本。[[https://www.igus.cn/zh-CN/info/pvc-cables|易格斯的PVC外护套电缆]] 成本较PUR低耐磨寿命长如您有PVC电缆或其他电缆相关问题欢迎咨询我们的专家将尽快联系您。样品及咨询服务。chainflex高柔性电缆在线商城。欢迎前往易格斯在线商城查看所有电缆产品我们共提供超过1350种按米出售的电缆供您挑选所有产品信息透明您无需登录即可查看产品的价格供货情况及技术参数等信息您可按需挑选合适的电缆部分现货库存快速发货。进入在线商城。在拖链用电缆选型时外护套材料的选择至关重要面对PUR或TPE 等高性能且售价较高的外护套选择您是否思考过这些材料始终是最佳解决方案吗igus易格斯在电缆制造领域深耕三十余年深知PVC外护套的优势在特定应用场景中PVC聚氯乙烯材料既能满足应用要求又能有效节省成本。立即申请免费样品。您知道吗首款chainflex电缆正是PVC材质。1989年igus易格斯推出首款专为拖链移动应用而开发的的电缆 CF1这款电缆采用的外护套材料正好是PVC它在技术上不断改进PVC混合物也持续优化我们的产品组合现在包含大量其他PVC电缆如果您有需求欢迎联系我们的专家了解哪款PVC电缆最适合您的应用chainflex高柔性电缆基于在总部实验室中进行的持续测试数据为电缆提供长达四年的质保承诺。联系专家。为满足拖链中持续移动应用场景的需求开发一款拖链专用高性能电缆产品系列的构想应运而生我们与科隆大学合作成功研制出首款CF1系列 chainflex控制电缆该电缆配备聚氯乙烯PVC外护套之所以选用PVC作为护套材料来推出首款适用于拖链的电缆系列是因为它具备出色的耐磨性能阻燃特性以及良好的可定制性此外这款电缆的另一显著特点是采用短节距成束绞合线芯的设计原理这种设计至今沿用能够有效避免电缆磨损和起旋现象 igus chainflex业务开发经理。PVC电缆的优势。在拖链应用中耐磨 聚氯乙烯PVC材料的表面比其他护套材料如PUR聚氨酯 的表面光滑得多这对在拖链中使用很有好处。在温度为5至70的应用中使用寿命长。得益于内部实验室耐温测试区中进行的持续测试和数据易格斯聚氯乙烯PVC外护套电缆可在5至70的温度范围内稳定运行易格斯还可提供质保。采用的PVC混合物适用于拖链。聚氯乙烯PVC化合物有数千种不同类型要找到适用于拖链内持续运动的理想化合物并非易事易格斯不断探索优化目前使用的PVC混合物适用于拖链内持续移动应用。即使接触少量油也能保持耐用。易格斯采用的PVC混合物经过三十多年电缆制造经验优化基于科隆总部测试实验室数据我们的PVC外护套在接触少量油也能保证其耐用性能。易格斯的PVC电缆。PVC控制电缆。带屏蔽或不带屏蔽类型可选 采用芯线成束绞合结果使用寿命长 阻燃无硅。购买PVC控制电缆。PVC数据电缆。带屏蔽或不带屏蔽类型可选 电磁兼容性佳 分层成缆对绞芯线对线屏蔽多种结构。购买PVC数据电缆。PVC伺服电缆。总屏蔽和成对单独屏蔽 高耐磨性 阻燃无硅。购买PVC伺服电缆。PVC总线电缆。适用于所有常见的总线系统 高耐磨性 阻燃。购买PVC总线电缆。PVC动力电缆。优化编织角度的全屏蔽 低电容绝缘材料 阻燃无硅。购买PVC动力电缆。PVC混合电缆。根据制造商西门子SEW等标准设计 用于中等应用要求 阻燃无硅。购买PVC混合电缆。PVC测量系统电缆。根据知名制造商标准设计 耐油 阻燃无硅。购买PVC测量系统电缆。PVC光缆。梯度玻璃纤维光缆 GOF多模光纤 最大电磁兼容性保护。购买PVC光缆。更多电缆信息。chainflex高柔性电缆百科。介绍电缆产品范围结构设计问题宝典屏蔽及特性优势等并可提供智能监测等系统。查看详情