PRT回转环轴承在家具中的应用
更多相关信息
应用案例
案例

电视支座配PRT回转环轴承和NT直线导轨,旋转、伸缩更可靠
Gruber Systems 推出的 pushMAXI-TELE+ROTO 电视吊架,搭载 igus® PRT-01-50 回转环轴承与 NT-35-AR-520 导轨,实现 360° 手动旋转、电动伸缩(最大 500mm)及静音运行。方案采用免润滑设计,满足家用客厅、商用会议室 / 酒店大堂等场景对空间节省、美观与高可靠性的需求。
案例

PRT让电子挂图实现顺畅纵横切换
比利时协作解决方案制造商 i3 SOLUTIONS© 开发的移动式交互式数字翻转白板,采用 igus® PRT-02-30 无润滑回转轴承,实现 90°平滑旋转切换横纵屏模式。产品无需润滑,凭借 iglidur® 工程塑料滑动元件实现免维护运行,紧凑设计适配最小安装空间,且预装交付简化安装流程。适用于现代办公协作场景,支持集成摄像头、电子白板及视频会议功能,点击了解更多办公设备用免维护回转支承解决方案。
案例

互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》
德克萨斯州互动雕塑《肯佩伦的猫头鹰》采用 igus® PRT 回转支承轴承,以450mm 大外径设计满足机械电缆穿线需求,可承受27,000N 静态轴向载荷,凭借 iglidur® J 聚合物滑动表面实现免润滑、耐化学腐蚀、抗极端天气。适用于户外艺术装置、重型旋转结构的高负载免维护解决方案,兼顾安全性与互动体验。
案例

耐候高负载!iglidur PRT 轴承助力花园机器人实现长期免维护
Willow 作为一款智能花园管理机器人,凭借计算机视觉和 AI 实现无边界线自主导航,而其全天候稳定运行的关键在于易格斯 PRT 回转支承轴承。这款自润滑、耐候且高负载耐受的轴承,让机器人后轴免维护,使用寿命远超设计要求,更比滚珠轴承具成本优势,轻松应对雨、雪、盐碱等恶劣环境,是花园机器人耐用部件的理想之选。

飞机高铁豪华座椅
易格斯旋转支承用于飞机高铁豪华座椅,满足无噪音,旋转顺畅的要求。同时多尺寸的iglidur®PRT适应各种座椅场合。