主页 > 行业案例 > 农机行业 > 滑动轴承用于平行连杆犁头系统 >

滑动轴承用于平行连杆犁头系统

耐腐蚀、抗振

美国农机制造商 J&M Manufacturing 研发的搭载 igus 易格斯 iglidur® G 系列聚合物滑动轴承的液氮施肥机 NitroGro applicator,凭借对高性能塑料滑动轴承的可持续且经济化应用,斩获 2023 年易格斯 gold manus® 金奖,该产品核心解决了农业液氮施肥环节的多重行业痛点,同时实现了施肥效率与环保性的双重提升。

应用简介
行业:农业机械
客户要求:轴承耐腐蚀、可长期与液体氮肥接触、使用寿命长、抗振、免润滑
igus解决方案:iglidur滑动轴承
1588-manus-2023-4
问题描述
为保证玉米、土豆、小麦的良好生长,众多农户会采用注肥施肥法,通过犁具开沟,让液氮肥料直达作物根部附近。J&M 制造公司是这类农业机械的生产商之一,该企业研发了 NitroGro 系列施肥机,其工作原理为:在拖拉机挂车中部安装液氮储存罐,挂车左右两侧可展开两组悬臂,不同型号的悬臂长度分 9 米和 18 米两种;悬臂的核心部件是多达 37 个平行联动式开沟器,能精准将液氮施入土壤,大幅降低肥料损耗。
为让这款新型液氮施肥机在成本上比竞品更具优势,J&M 制造公司的工程师决定,用新型轴承替代传统青铜衬套,应用于设备的各个枢轴点位,同时也着手解决农户普遍关注的轴承润滑难题。即便配备了黄油嘴持续为轴承供脂,重新注脂的操作仍十分耗时。J&M 制造公司的设计工程师奥斯汀・弗朗茨测算发现,一台 25 行施肥机每行有 5 个黄油嘴,单次注脂耗时可达 52 分钟。农户每天下地作业前,单是注脂就要耗费近 1 小时,这直接导致作物产量和农户收益受损。
弗朗茨认为:“单是这 52 分钟,还不算更换注脂软管等额外耗时,农户本可以完成一大片土地的施肥作业。一台 25 行施肥机以每小时 13 公里的速度作业,每分钟可完成约 1 公顷土地的施肥。省去润滑工序后,农户每天能多施肥 52 公顷,十天就是 520 公顷,远超单日的常规施肥量。”
解决方案
为实现设备免润滑运行,J&M 制造公司的设计师在开沟器的 5 个枢轴点位,全部采用了德国运动塑料专家易格斯的 iglidur® G 系列聚合物滑动轴承。该轴承的核心优势在于,高性能塑料中融入了微米级固体润滑剂,设备运转时润滑剂会自动释放,实现无脂低摩擦干运转,从根本上省去了润滑作业,让农户能更快开展田间工作。
此外,这款聚合物轴承天生适配田间复杂的作业环境:金属轴承的润滑膜极易吸附灰尘杂质,形成的混合物会影响轴承的顺畅运转,而聚合物轴承具备优异的抗污性;同时轴承无污染物泄漏风险,绿色环保,还能防腐蚀、耐各类介质与高低温。弗朗茨预估,搭载该款易格斯聚合物轴承的施肥机,田间使用寿命至少可达 7 年。他表示:“这是我们推出该款产品的第二年,目前售出的开沟器中,超 95% 都是搭载易格斯聚合物轴承的平行联动款。”
借助这款德国科隆研发的聚合物轴承,J&M 制造公司的工程师还成功研发出弹簧加载式平行设计系统,让开沟器的刀体入土作业时,始终与地面保持平行且高度一致。传统行业设计中,刀体位于犁铧后方,离开土壤时的抬升速度快于犁铧,相比之下,新设计能最大限度减少液氮肥料向大气中挥发,这一点尤为重要 —— 因为氮肥挥发会产生氧化亚氮,这是一种温室气体。
J&M 的设计师还提到:“此前市场上能减少肥料挥发的方案售价都十分高昂,因此本次设计的核心目标,是打造一款性价比出众的开沟器,在合理成本下有效减少肥料的挥发损耗。”
FA_1323_2_dec43e4a20
FA_1323_3_9d85397e12
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版