请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > 塑料自行车把手 >

塑料自行车把手

这款自行车塑料把手,具备出色的防水性能,能够抵御极端温度,耐腐蚀,无需担心生锈,坚固耐用,而且设计轻盈,提供给骑手舒适的握持体验。此外,其材料还能有效减震,减少骑行时手部和手臂的疲劳。
在生产方面,它们采用节能的注塑成型技术制造,实现了 100%的可回收性,减少了对环境的影响。我们提供个性化定制服务,根据您的个性化需求,提供多种颜色和形状的定制选项。无论是追求环保的骑行爱好者,还是钟情于个性化设计的时尚达人,易格斯塑料自行车把手都能满足您的需求。选择易格斯,选择一个更绿色、更舒适、更个性化的骑行体验。
IGUS_3_DSTILL_bicycle_handlebar_EN_1_8b31d5900a
IBC_VID_handbar_CN_1
精进技术
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
  • 新的注塑技术
  • 重量轻
  • 耐腐蚀
  • 减震
  • 个性化定制颜色和造型
降低成本
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
可循环塑料制作,材料成本低
证明
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
在易格斯实验室进行全面的验证
可持续性
IGUS_SCR_Sustainability_CN_1_921a4d8505
  • 塑料车架可以更容易地回收利用,有助于减少环境影响
如有该产品相关问题,您可以联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版