请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > 一体成型注塑车架 >

一体成型注塑车架

IGUS_3_DSTILL_bicycle_frame_EN_1_e5296d8e4c
我们的塑料自行车车架采用节能注塑工艺生产,并由100%可回收材料制成,这不仅在可持续自行车制造领域开创了先例,而且在自行车的整个使用寿命期间为用户提供了众多好处。这些车架无腐蚀、耐磨耐用,同时具备出色的稳定性和刚度,确保了精确的转向和最佳的动力传递。此外,车架的舒适性在长途骑行中尤为突出,其缓冲材料特性有效减少了冲击和振动,从而减轻了肌肉疲劳。

注塑成型工艺不仅实现了极简主义的外观和引人注目的色彩,还提供了创意设计和个性化定制选项。这种工艺的灵活性使得我们可以满足不同消费者的需求和偏好,同时保持车架的高性能和环保特性。通过这些创新,我们的塑料自行车车架不仅提升了骑行体验,也为环境保护做出了贡献。
精进技术
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
  • 一体成型的先进注塑技术
  • 良好的减震性能,可以提供更舒适的骑行体验
  • 可以制造出复杂的形状和结构,这为设计师提供了更大的设计自由度
  • 可以提供更多的色彩选择和表面处理选项,这有助于提升自行车的外观和个性化
降低成本
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
  • 因为塑料成型工艺相对简单且材料成本较低,在大规模生产时,车架的生产成本可低于金属车架
  • 不易生锈,能适应潮湿环境,维护成本低
证明
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
在易格斯实验室进行全面的验证
可持续性
IGUS_SCR_Sustainability_CN_1_921a4d8505
  • 塑料车架可以更容易地回收利用,有助于减少环境影响
  • 无需额外润滑 ,环保
如有该产品相关问题,您可以联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版