请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 纺织行业 > 织布机中的滑动轴承 >

织布机中的滑动轴承

耐磨且兼顾性价比

FA0915-1.jpegGitec 公司开发的UniShed2织布机运行时不使用机电保护带,而是采用摆动轴,这些摆动轴由易格斯的滑动轴承支撑。为此,其中采用了由高性能工程塑料iglidur J3制成的轴承。这些轴承显著提高了机器的使用寿命。而且它们无需润滑和维护,因此环境中的灰尘或污垢不会粘附在轴承点上。

问题描述
设备需要进行每周7天24小时的不间断高强度运行。由于每一次停机都会带来大量的维修和保养工作及费用,因此需要有尽可能长的使用寿命。
解决方案
使用材料iglidur J3可以显著提高使用寿命。无需维护和润滑,确保环境中的灰尘或污垢不会附着在轴承接触点上。

“起初,我们使用了另一家制造商的轴承,这种轴承可以正常工作,但价格非常昂贵。我们改用igus轴承,是因为纺织行业对价格非常敏感,而且每根轴都需要装好几个轴承。”

Roland Michel,Gitec GmbH开发总监

解决方案中使用的产品

任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版