请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > 无影灯 > JVFM用于TRUMPF iLED手术无影灯 >

JVFM用于TRUMPF iLED手术无影灯

易格斯iglidur滑动轴承无需外部润滑即可稳定工作。由于iglidur干运行中的摩擦系数低,几乎没有爬行的趋势,因此该系统可以做到无噪音,并能够精确调节手术灯。
通快集团(TRUMPF)的医疗技术部门正在为其 iLED 系列手术灯的灯翼找寻合适的轴承。由于这些灯翼用于手术室,所以在卫生方面有着严苛的要求,并且还需要保证低噪音以及灯翼的精确调整。如今,可调节灯翼的部位全部安装了iglidur滑动轴承,使灯调节顺畅可靠、安静、免维护。

  • 要 求:无间隙、无噪音运行,卫生要求高,润滑免维护功能
  • 应用优势: iglidur滑动轴承无需外部润滑即可稳定工作。由于iglidur干运行中的摩擦系数低,几乎没有爬行趋势,因此该系统可以做到无噪音,并能够精确调节手术灯。
应用详情
BRG_AP_TRUMPF_i_LED_surgical_light_CN_7_39ea61a098
通快集团(TRUMPF)是一家全球领先的高科技公司,1923年成立于德国,通快集团的业务涵盖汽车、电池、消费电子、医疗器械、航空航天等高端智能制造业。该集团总部位于德国斯图加特市附近的迪琴根,在工业用激光及激光系统领域是技术及市场的全球领导者。在医疗手术灯领域,通快研发并生产了 iLED 无影灯系列,此系列具有创新理念,
BRG_AP_TRUMPF_i_LED_surgical_light_CN_5_cded390316
采用了持久 LED 技术,具备可调色温、集成摄像头技术以及阴影校正等特点。这种手术灯还有一个重要特点,即拥有电机控制且可灵活调节的 LED 翼,其目的是在手术过程中为患者提供最佳照明。在手术灯所处的高度无菌环境中,灯翼的旋转运动所需要的滑动轴承,在卫生和无润滑剂方面的要求极为严苛,同时还需可靠运行。
iglidur_JVFM_2023_20_8655736841
如今,这一任务由高性能材料 iglidur 制成的预紧轴承JVFM-0810-10来完成。和 iglidur 系列的所有轴承一样,它们无需任何外部润滑就能长期可靠工作,所以无需专门维护。除了具备长期耐磨性能外,轴承在降噪方面也具有很大优势。
BRG_AP_TRUMPF_i_LED_surgical_light_CN_8_db5fa4e317
正因如此,外科医生能够全身心地专注于工作,不必为手术灯的移动部件而分心。这得益于 iglidur 在干运行中极低的摩擦系数以及几乎不存在的爬行趋势。另外,滑动轴承属于无间隙轴承,能够确保随时按照用户的意愿精确、稳定地调整灯具。
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版