拖链系统用于船厂起重机
可靠运行无惧台风
在长江入海口的外高桥造船有限公司(SWS)位于上海浦东新区南部港口,长兴岛港区对面。造船厂SWS是全球十大造船商之一。目前,在这个巨大的工业区中,有三台造船厂起重机在运行,其尺寸相当于30层的高层建筑。为巨大的起重元件提供能量和数据,由易格斯的塑料拖链系统实现。
- 需要什么:钢制导槽中的轮式拖链、chainflex 高柔性电缆、推/拉力状态监测系统 i.Sense EC.P
- 要求:由于日常腐蚀性环境条件(雨、风、海水)、要求具有高耐腐蚀性
- 行业:造船、起重机
- 客户的成功: 现场咨询,拖链系统的安装和验收,定期测试
问题 | 解决方案 | |
外高桥造船有限公司面临着为三台船厂起重机的巨大起重元件的能源和数据供应寻找一个合适的解决方案的任务。由于位置特殊,对一个合适的解决方案的期望和性能要求特别高。在这个位于长江口的巨大港口设施,就在长兴岛港区的对面,不仅有雨水等天气影响,而且大部分时间还有呼啸的风和盐水的影响。这些极端的环境每年都伴随着两个月的雨季,这带来了额外的腐蚀风险和对能源供应系统的更高挑战。为了避免工厂停工,必须以高度的功能和可靠的反应来应对这些恶劣的环境条件。 | 2001年,在超过180米的行程上安装了易格斯拖链供能系统后,它们一直无故障运行至今,即使遇到台风天气。船厂起重机和32吨物料起重机的能量和数据供应是由易格斯钢制导槽中的低摩擦轮式拖链提供。这些链节是为高电缆负荷和长行程而设计的,同时满足高速得条件。在拖链中选用了易格斯高柔性电缆,由于其高度耐磨的TPE外皮,它们也能很好的承受极端环境个。这些电缆可抗紫外线辐射,抗冷却剂、润滑剂和有机油的腐蚀,可承受-35°C至+100°C的温度。我们的推拉力检测系统(i.Sense EC.P)也安装在这个大型工厂中。它也被称为 "PPDS"(推拉力检测系统),在线状态监测,以防止系统损坏,提供预防性维护或远程干预,减少计划外停机。 |
按需备件
SWS对易格斯正在进行的现场咨询非常满意。张全:“服务工程师定期与我们联系,了解系统是否正常工作。为了节省自身仓储的产能和成本,SWS 几乎没有备件库存。易格斯仓库位于外高桥保税区,距离起重机的使用地仅20公里,得益于其强大的库存储备,如果我们需要什么,只需要给易格斯打个电话或发一封电子邮件,他们会速度发货。