请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 根球移植机使用iglidur®G滑动轴承 >
AP_iglidur_FA_0912_01_4a976288df

根球移植机使用iglidur®G滑动轴承

早在60年代就开始Optimal-Vertrieb Opitz公司创始人迪特·奥皮茨 (Dieter Opitz)通过开发和生产移植机械在园林行业树立了一个里程碑,这些机器节省了大量劳动力,如今也确保着苗圃和园林绿化企业的真长运营。

树木移植机的主要任务是干净地切断根部,获得符合树木生长需要的根球形状,温和的运输作业。一台好的根球移植机能做到非常小心地处理树木,它们可以触达很低的土层,能在不造成损坏的情况下掘出树木。根球与自然根生长的形状相匹配,铲的形状和干净的切割有利于保障根部的完整,尽量让根部铲完全包围。设备重量轻,可以大大降低对土壤和根部的损害。

除了功能性之外,承载能力、可靠性和灵活性也是技术设计阶段考虑的关键特性。任何树木都有合适的移植解决方案,Optimal-Vertrieb Opitz公司移植机械产品有12种,它们可以挖掘直径从 36 cm 到 2.5 m 的根球,根球深度从 30 cm 到 1.5 m。

移植活动通常安排在春季和秋季。Roland Schlesag 说:“当旺季结束时,机器通常会用蒸汽喷射器清洁,存放在大厅里。由于滑动轴承是自润滑的,不会因缺少维护而导致轴承功能损坏。螺栓是硬铬材料,我们相信这是保证设备可靠性的理想配对。"当四个大铲同时以非常大的力稳定地推入土壤时,最高负载被施加在万向节安装的油缸元件上。以一台较大的根球移植机为例,铲子的下推力可高达15吨,这意味着液压系统会施加 150,000 N 的力。

解决方案

iglidur®G滑动轴承用于旋转和摆动关节处


“过去我们用的是黄铜轴承,制作过程很费力。2mm厚的铜材料就很贵,我们还经常需要提前生产,成本和周期压力都太大。”

——Optimal-Vertrieb Opitz公司机械工程师Reiner Irsigler


给客户带来的成功

iglidur®G对外部环境不敏感,有超过 650 种现货尺寸。“我们充分利用了这个尺寸多样性便利”,机械工程师 Reiner Irsigler 说,“G型轴承尺寸很多,几乎没有哪个尺寸是我们不用的。此外,性价比也很合适,这当然具有成本效益。"

农机工程特别强调无润滑剂和长使用寿命。根球移植机在旋转时, iglidur® G 滑动轴承上会承受很大的载荷。具体地讲,这主要是指安装在万向节上的液压铲油缸,以及用于打开和关闭框架组件的铰链和锁。当安装在卡车大型机器上时,关节中的滑动轴承还确保主臂与旋转臂的安全连接。Reiner Irsigler 表示:“我们在该领域拥有最好的滑动轴承经验”。“它们承受着巨大的表面压力,通常使用者会疏于维护,土壤会粘到润滑机器上,润滑脂会失去作用。随着时间的推移,土壤会逐渐渗透到衬套的工作表面中,影响摩擦面并最终导致失效。”

除了载荷,耐腐蚀和耐温也是不容忽视的话题。

“作为新火车站建设的一部分,2011/2012 年冬天,斯图加特 Schlosspark树木移植任务非常紧迫。当时温度处于深度冻结状态”,Roland Schlesag 回忆,“我们的机器没有遇到任何类型故障。“ 此外,iglidur®滑动轴承能够毫无困难地处理任何边缘载荷,例如当铲子撞击岩石时。

过去我们用的是黄铜轴承,制作过程很费力”,机械工程师Reiner Irsigler回忆道,“2 毫米厚的铜材料就很贵,我们还经常需要提前生产,成本和周期压力都太大。而现如今只需一个电话,所需的轴承就可以在一个工作日内到达现场。这使我们不再需要额外的润滑设备,也不需要再内部自己生产昂贵轴承。iglidur®轴承直接从仓库现货发出,它们技术成熟、有充分的测试,还符合我们的高要求。

这还包括另一个发挥重要作用的工程细节,并强调了塑料滑动轴承的多功能性:“在某些时候,单侧载荷会导致红色黄铜衬套磨损,从而影响公差。间隙继续增加,直到螺栓失效。即使我们过去使用硬化螺栓,例如在铰链中,它们仍然会失效”,机械工程师回忆道。“螺栓故障现在已成为过去。较软的塑料材料具有较高的弹性屈服,这完美避免了故障发生。“

摩擦优化的 iglidur® G 滑动轴承在最不利的条件下展示了其多功能性。尽管存在种种困难,但主要是在铲子的液压缸中,当它们被慢慢推入土壤时,它们证明了它们的长使用寿命。“我们为专业人士提供工程设计。我们的目标是为全球客户生产德​​国制造的优质产品”,Roland Schlesag 总结道。“而免维护自润滑的滑动轴承在这方面发挥着重要作用。”

根球移植机使用摩擦优化的圆柱形标准滑动轴承,由 iglidur® G 材料制成,具有多种可用尺寸。所有机器上的应用尺寸一致,这使农机制造公司能够依赖标准解决方案。“它很有效​​”,负责 igus® 的销售顾问 Dirk Lanuschni 评论道。“iglidur® G 材料被称为多面手。它包含广泛的可能应用,并具有高耐磨性和低摩擦值的特点。”

 

任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版