请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 如何选择合适的轴 >

如何选择合适的轴

轴的材料
图片未找到
除了滑动轴承本身,轴也是轴承系统中重要的一部分。 它与轴承直接接触,而且与轴承一样,会受到运动的影响。在正常情况下,轴也会被磨损,虽然,现代轴承系统的设计方式已经将轴的磨损量降到了最小,但微量的轴表面磨损也会影响到轴承的使用寿命。

我们可以根据轴的硬度和表面粗糙度,将轴进行分类。
硬度
轴的硬度是一个很重要的参数。 通常来说,与硬度高的轴配合的轴承磨损量比较小。而硬度较低的轴,在运动初期可能会经历一个磨合阶段,并逐渐变得光滑。伴随着轴的研磨点被磨损,新的稳定运动表面也会逐渐形成。对部分材料来说,这种情况是有益的,因为塑料轴承的耐磨性加强了。
表面粗糙度
值得注意的是,与硬铬合金轴配合的轴承磨损通常很小。 硬铬合金轴非常的坚硬,同时也很光滑,这类轴在与各种轴承配合时的磨损情况都比较小。 在测试中,与这种轴配合的 iglidur®滑动轴承的磨损量比与其他轴配合时都要小。然而,需要指出的是,因为轴的表面粗糙度较低,硬铬合金轴出现爬行的几率也更高。

以下图表中列出了最常见的轴材料,并比较出了与这种轴适应性较高的iglidur®材料。为了易于比较,所有图表中描述磨损情况的纵轴上的比例尺都是相同的。

iglidur轴承与常用轴配合时的磨损量
图片未找到
与Cf53轴配合下的各轴承磨损量
p

0.75 MPa, v

0.50 m/s Ra = 0.20 μm
图片未找到
与V2A轴配合下的各轴承磨损量
p

0.75 MPa, v

0.50 m/s Ra = 0.20 μm
图片未找到
与X90轴配合下的各轴承磨损量
p

0.75 MPa, v

0.50 m/s Ra = 0.20 μm
图片未找到
与ST37轴配合下的各轴承磨损量
p

0.75 MPa, v

0.50 m/s Ra = 0.20 μm
图片未找到
与易切削钢轴配合下的各轴承磨损量
p

0.75 MPa, v

0.50 m/s Ra = 0.20 μm
任何产品相关的问题请联系我
图片未找到
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版