主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 安装和公差 >

安装和公差

装配
iglidur®轴承应采用压配的装配方式。 轴承内径在压入H7轴承座孔中后会调整到相应的公差。 过盈量最多会达到基座孔内径的2%。 这样可以确保压配轴承安装牢固,且不会在轴承座中轴向或径向移动。

轴承基座的内孔应采用适用于所有轴承的H7公差,并尽量光滑、平整、有倒角。 应以水平力进行安装。请勿使用定位或校准销,否则会损坏轴承并造成更大的间隙。
IGL_SCR_installation_CN_1_901ba2318e
公差和测量系统
iglidur®滑动轴承的安装尺寸和公差,主要与材料和其壁厚有关。首先,任何材料的轴承,材料的吸水率和热膨胀率都会影响其公差。因此,若选择低吸水率材料制成的滑动轴承,在设计时就可以允许较小的公差。 而厚度带来的影响遵循以下这套规律:轴承壁越厚,公差也必然越大。

因此,不同材料和尺寸的iglidur®滑动轴承有不同的公差等级。 一般来说,只要您的iglidur®滑动轴承满足推荐公差标准安装,就可以在允许的温度范围和不高于70% 的湿度条件下正常工作。 如果存在较高的空气湿度,或用于水下作业,则应优先选择吸湿性低的材料。
IGL_VID_iglidur_installation_CN_1_945ccf1cc6
D_Zg_igus_Messebenen_386bda831c
检查轴承是否正确安装
我们的滑动轴承是压配轴承,适配H7标准孔的轴承座。轴承压配,就是将轴承固定在轴承座中,滑动轴承的最终内径在轴承压配合后方能确定。将轴承安装在具有最小规定尺寸的孔中时,要使用塞规检验轴承尺寸。
  • 当压入孔中时,塞规的通端应能容易通过轴承
  • 使用3点检测法,被压入后的轴承的内径必须在规定公差范围内的测量平面上(如图)。
为什么会发生滑动轴承尺寸超差?
尽管制造与安装很仔细,但安装尺寸与公差的问题仍然存在不少。为此,我们列出了最可能出现的问题清单。 在多数情况下,参考这些原因,我们就能很快发现问题的所在。
  • 孔的倒角加工不合适。这可能导致轴承材料在压配合过程中被刮掉
  • 使用定位销。这会导致压配合过程中内径变大
  • 孔没有按照推荐的公差等级加工(通常是H7)
  • 基座材料太软。这会导致轴承安装时基座孔被扩张
  • 轴不在推荐公差范围之内
  • 没有在测量线内测量轴承
加工
iglidur®轴承可以即装即用。标准产品尺寸很全面,在大多数情况下已经足够。 但如果需要二次加工,我们提供了以下表格来说明加工标准。 但应该尽量避免对滑动表面进行二次加工,这往往会增加磨损。但iglidur® M250是个特例,因为其对二次加工的适应性很强。而对其他iglidur®轴承来说,由表面加工引起的问题,也可以通过在安装时润滑来弥补。
粘结
一般情况下,iglidur轴承不需要使用粘结剂。如果高温影响了轴承与基座的固定,则应使用耐高温的轴承。如果打算通过粘结来固定轴承,则应进行适当的测试。如果没有更多数据,不可将成功案例用于其他应用中。

加工工艺

车削

钻孔

磨削

刀具材料不锈钢不锈钢不锈钢
进给 [mm]0.1 - 0.50.1 - 0.5可达 0.5
刀具调整角度 [mm]5 - 1510 - 12 
刀具倾斜角度0 - 10°3° - 5° 
切削

速度 [米/分]
200 - 50050 - 100可达 0.5
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版