主页 > 行业案例 > 家装家具 > 旋转门的”隐形承重芯“:igus® 塑料轴承如何挑战 150 公斤载荷? >

旋转门的”隐形承重芯“:igus® 塑料轴承如何挑战 150 公斤载荷?

自 1995 年起,比利时品牌 PortaPivot(旗下品牌 ANYWAYdoors)专注于创新门系统设计,早期以比荷卢市场为核心,近年通过电商向全球 B2B 客户提供自组装铰链门解决方案。联合创始人 Rudi Dies 介绍:“我们的产品以在线定制为核心 —— 客户可通过官网按需配置铰链参数,购买后结合本地供应链完成安装。这种模式既整合了我们的工程经验,也发挥了客户的本土资源优势。“
一、无框设计的颜值担当与性能黑马
PortaPivot 的旋转门以无门框极简设计颠覆传统,仅凭门体上下两端的 Stealth Pivot 铰链实现 90° 单向或 180°/360° 双向旋转,先后斩获红点、iF、AZ 建筑奖等 8 项国际大奖。不同于超市玻璃门的沉重阻力感,其门体虽重达 150 公斤,却能通过手指轻推实现顺滑转动 —— 这得益于铰链内的隐形核心:igus® 工程塑料滑动轴承。

二、从达标测试到超预期验证

在技术验证阶段,PortaPivot 提出严苛标准:门体需完成20 万次 90° 开启循环,铰链零故障。经比利时专业机构 Wood.be 测试,搭载 igus® 轴承的门体不仅通过考验,更以24.8 万次 180° 旋转循环刷新性能上限。”这些小轴承承担了全部重量,但转动时几乎感受不到阻力,“总经理 Rudi Dries 感叹,”它们是门体的’灵魂部件‘。“
FA_2618_1b_5c4cd420a0
FA_2618_2_SP_f393a84f63
三、免维护革命:告别油脂污染与金属缺陷
传统金属轴承存在两大痛点:

  • 空间浪费:厚壁设计需更大安装空间;
  • 粘滑效应:移动时伴随卡顿异响,且需定期润滑,易污染室内环境。

igus® 的 iglidur® 系列轴承彻底解决这些问题:

  • 自润滑技术:固体润滑剂以微米级颗粒嵌入材料,终身无需外部油脂,杜绝灰尘吸附和油污风险;
  • 材料升级:初期采用通用型 iglidur® G,后经 igus® 专家建议,升级为农业机械专用的iglidur® Q290—— 虽仅通过轴肩边缘承重(常规场景中边缘仅起固定作用),却能承受20 MPa 表面压力和杠杆应力,四年应用零重大故障。
四、跨界合作:产品经理与工程师的解题搭档
作为产品开发导向的企业,PortaPivot 坦言:“我们擅长设计,但需要专业伙伴攻克技术难点。” igus® 团队全程介入材料选型,针对边缘承重的非常规场景,通过实验室数据精准匹配 iglidur® Q290,平衡强度与耐磨性。Rudi Dries 总结:”从参数沟通到测试验证,igus® 像工程合伙人一样可靠,让创新落地少走弯路。“
FA_2618_3b_45e2905ec9
FA_2618_1a_7648ba189e
五、从室内美学到工业标杆
如今,PortaPivot 的旋转门已成为高端办公、商业空间的隐形隔断符号。其成功印证了 igus® 运动塑料的普适性:即使在边缘承重高载荷等极限场景,免维护、长寿命的塑料轴承仍能替代金属,为设计赋能的同时,降低全生命周期成本。正如 Rudi Dries 所说:“好的设计不该被‘零件缺陷’拖累,而 igus® 让颜值与性能兼得成为可能。”
任何该产品相关的问题,欢迎联系咨询我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版