用于输送线的滚珠轴承
无粘性的滑动轴承用于输送技术,保证了可靠运行
现在igus®产品系列中已有多个部件用于后道包装自动化,尤其是在“装载”和“填充”区域的输送辊里面。每个输送辊需要使用2个iglidur®滑动轴承支撑。当使用传统滚筒(涂有特氟龙的金属滚筒)时,胶粘剂经常粘在包装材料上,这也影响了旋转。由 iglidur 产品系列的高性能工程塑料制成的轴承,可以轻松解决这些问题,并且不怕粉尘、无需密封。
简介
- 所需产品: iglidur塑料滑动轴承

- 客户要求:需要一种轴承,这种轴承的材料不会被胶粘剂粘上,并且能保持滚筒的流畅旋转。此外,设计师需要这种解决方案具有高性价比,且维护成本低。
- 行业: 包装技术、输送技术
- 客户的成功:通过将树脂管材与 iglidur 工程塑料滑动轴承结合使用,可以以低成本生产出耐用的滚轮,永久防止胶水粘附。迄今为止,客户还没有更换过零件。
Nomura工业有限公司,东九州市,日本