主页 > 行业案例 > 包装行业 > 通用包装 > 用于输送线的滚珠轴承 >

用于输送线的滚珠轴承

无粘性的滑动轴承用于输送技术,保证了可靠运行

现在igus®产品系列中已有多个部件用于后道包装自动化,尤其是在“装载”和“填充”区域的输送辊里面。每个输送辊需要使用2个iglidur®滑动轴承支撑。当使用传统滚筒(涂有特氟龙的金属滚筒)时,胶粘剂经常粘在包装材料上,这也影响了旋转。由 iglidur 产品系列的高性能工程塑料制成的轴承,可以轻松解决这些问题,并且不怕粉尘、无需密封。

简介

  • 所需产品: iglidur塑料滑动轴承BRG_AP_secondary_packing_CN_3.jpeg
  • 客户要求:需要一种轴承,这种轴承的材料不会被胶粘剂粘上,并且能保持滚筒的流畅旋转。此外,设计师需要这种解决方案具有高性价比,且维护成本低。
  • 行业: 包装技术、输送技术
  • 客户的成功:通过将树脂管材与 iglidur 工程塑料滑动轴承结合使用,可以以低成本生产出耐用的滚轮,永久防止胶水粘附。迄今为止,客户还没有更换过零件。

Nomura工业有限公司,东九州市,日本

问题描述
这台机器会自动将产品包装在二次包装中。产品和包装材料经过多个工位,最终将成品包装产品和二次包装送至指定位置。
在初步的包装之后,装载和填充的工序,需要大量的输送辊用于运输产品。
这些输送辊的旋转需要一种新的轴承解决方案。以前使用的普通滚筒会粘在二次包装材料上,随着时间的进展,这一问题对旋转的影响也越来越达。后来,使用涂有特氟龙的金属辊筒解决了粘附问题。然而,当涂层磨损时,必须定期更换轴承,并且要花费大量资金。因此,需要为最终客户找到一种更具性价比和低维护的解决方案。
解决方案
为了防止辊筒被粘合剂粘附,制造商选择了树脂管材作为输送机辊筒的材料。在滚轮两端的旋转支承位置,使用 iglidur 工程塑料滑动轴承。
iglidur 是一种完全免润滑、免维护的材料,既坚固耐用,又具有高性价比。为了找到满足最多样化要求的最佳产品性能,很多轴承和材料在 igus 的内部实验室进行了测试。测试内容包括了真实条件下的磨损和摩擦性能。
在这两个组件的帮助下,设计师最终能够以低成本生产出非常耐用的辊筒,因此,不再有粘合剂粘附在包装材料上了。且不需要频繁更换零件。
BRG_AP_secondary_packing_CN_1_896e20d47c
BRG_AP_secondary_packing_CN_2_b3caeb93bf
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版