主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 外骨骼、假肢及矫形器 > iglidur Q/W300 滑动轴承 | Otto Bock 膝关节假体 >

iglidur Q/W300 滑动轴承 | Otto Bock 膝关节假体

耐用、低噪音、免维护的 iglidur 轴承取代膝关节假体中的金属轴承

FA_3118_2_a0212cc6bd
奥托博克(Otto Bock Health Care GmbH)是全球领先的骨科技术提供商,近 90 年来一直为行动不便人群提供高品质、技术先进的产品与服务。其推出的 3R60 EBS 膝关节假肢,早期在各轴承部位采用滚针和青铜轴承,这类轴承易受灰尘、污物影响,使用中会产生间隙,伴随异响与微动腐蚀问题,而微动腐蚀甚至可能造成轴体卡滞,对假肢佩戴者形成安全隐患。

为此,奥托博克亟需为该假肢找到非金属的轴承改进方案,新方案需满足绝对免维护、零间隙、低磨损的核心要求,同时要运行安静、具备吸震效果,且拥有高性价比。

在将 3R60 EBS 膝关节假肢的所有轴承部位,全部替换为 iglidur® Q 和 iglidur® W300 材质的塑料滑动轴承后,上述问题均得到解决。 iglidur 塑料轴承兼具轻量化、运行顺滑的特性,且性价比突出;其中 iglidur® W300 摩擦系数低、耐磨性极强,iglidur® Q 则特别适配高负载场景,在 100MPa 的最大允许载荷下,室温环境下的弹性变形量小于 3%。塑料轴承的应用不仅大幅降低了假肢的故障概率,也让假肢整体更轻便、活动更顺畅。
BRG_AP_Manus_Knieprothese_artificial_joint_XX_2_54201fc24a
BRG_AP_Manus_Knieprothese_artificial_joint_XX_3_dbb1affc02
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版