请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 可快速除草的耕种系统 >

可快速除草的耕种系统

一种可清除杂草并减少除草剂的使用的耕作系统

简介

需求产品:iglidur滑动轴承1130-manus-2021-6.jpeg

要求:耐候性、连续使用、耐脏

行业:农业工程

成功经验:除基本要求外,iglidur滑动轴承免维护,轴承位置无需额外润滑。

问题描述
该装置暴露在变换的天气和灰尘中。用钢衬套和深沟球轴承进行的测试很快表明,它需要大量的维护。用户亟需一种成本效益高、免维护的替代方案。
解决方案
由于iglidur材料中加入了固体润滑剂,iglidur轴承无需维护,不需要额外的润滑剂。此外,滑动轴承非常耐用,因此节省了维护工作和润滑剂的成本。

使用iglidur滑动轴承获得更好得收割效果

1130-manus-2021-3.mp4Thiessen 耕作设备公司为葡萄园、苗圃和果园开发了一种种植系统,可以在作物之间快速除草。该系统不仅减少了除草剂的使用,还为作物提供了更多的保护和更好的收成,因为它可以自动调节以适应土壤轮廓的变化。该系统不依赖于电子或液压系统,而是依赖于地面压力的机械反馈。该系统的平行连杆中使用了iglidur 轴承,这使得除草模块能够根据土壤条件垂直浮动。该设备已经在整个北美全面使用,并开始向世界其他国家铺开。

1130-manus-2021-1.jpeg该装置安装在拖拉机上,需要暴露在所有气候条件以及沙土中。还有三个问题需要Thiessen 耕地机解决:

1.轴承位置低速但连续地运动。

2.轴承位置受到径向载荷。

3.润滑不足导致的故障风险。

最初,该公司试验了涂脂的钢衬套和深沟球轴承。然而,由于对免维护,易于使用且低成本,能够承受恶劣的环境条件的轴承需求,公司还是决定采用iglidur®滑动轴承。

通过使用iglidur滑动轴承,Thiessen 公司能够在轴承位置省去油嘴。此外,在设计方面,iglidur滑动轴承具有尺寸优势。通过尝试,耕种系统的设计和尺寸变得更好被接受。最终用户端也得到了便利:如果需要,可以在自己的车间轻松更换。

 

解决方案中使用的产品

任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版