请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > 移动眼科手术显微镜 >

移动眼科手术显微镜

图片未找到
2025 年 manus 金奖得主:
对一些南半球国家的医院来说,进口手术显微镜要耗费大量的成本,但这些设备迟早会闲置在角落。原因有很多,通常是因为设备日益复杂,缺乏专业技术或备件导致即使小修小补也无法进行。此外,这些显微镜体积庞大、重量大,使得在该国境内外的运输都相当困难。而偏远地区的居民通常分散居住在广阔区域或岛屿上,也无力前往最近的诊所(往往需跋涉数百公里),无法使用此类设备。

Prechtl TechSolutions公司 开发了移动式轻量化手术显微镜解决这一缺陷。该显微镜便于运输,且能承受现场特定条件。这得益于其大幅简化但坚固的设计、无需依赖电源、操作简便,必要时可通过全球通用的备件实现快速维修。其中,三脚架关节使用了 iglidur 滑动轴承保障顺畅运行。
简介
需要产品:显微镜支架各个枢轴点中的滑动轴承,锁定机构中的止推垫圈

要求:低摩擦系数、免润滑、免维护、耐化学性、低热伸长率、低总吸湿性、耐霉性、耐久性

行业:医疗行业

客户的成功:由 iglidur G 材料制成的免润滑滑动轴承和止推垫圈可降低维护成本,并确保应用卫生安全,因为润滑剂不会逸出。与以前使用的滚动轴承相比,它们还节省了安装空间和重量。
图片未找到
问题描述
该显微镜主要由世界各地的眼科医生用于白内障手术。它使这种疾病(迄今为止全球最常见的失明原因)能够相对容易地通过手术解决,并帮助人们恢复视力。

显微镜支架是一个多关节、手动的手臂系统,其中所有主要关节都配备了轴承。这里同时需要径向和轴向轴承。

此外,手臂的关节处需要轴承和夹紧挡板的内部导轨。

由于追求平稳运行,最初的设计只使用了滚珠轴承。然而,由于它们占用大量安装空间且相对较重,开发人员正在寻找更紧凑、更轻便的替代方案。金属滑动轴承被排除在外,因为它们反复需要润滑并产生污染风险。
解决方案
出于对安装空间、成本和维护方面的考虑,该工况非常适合由 iglidur G 材料制成的塑料轴承,这种全能材料具有优秀的摩擦系数。

iglidur G 滑动轴承用于主关节,它们不仅满足轴承功能,而且由于轴承上的局部径向压力,可以夹紧关节。此外,较大的法兰衬套也作为径向/推力轴承安装在主关节中。

较小的法兰衬套可以直接集成到手臂的钣金部件中,而无需额外的轴承安装部件。它们还允许提供使用市售的通用铰链销,而不是昂贵的定制部件。

iglidur G 止推垫圈用于锁定运动手臂。

塑料轴承在空间要求、价格、安装工作量、免维护和卫生方面带来了巨大优势,而些许阻尼感的增加对性能的影响微不足道。
图片未找到
图片未找到
图片未找到
图片未找到
图片未找到
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版