请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > 升降设备中的滑动轴承 >

升降设备中的滑动轴承

替换铜套,减少维护成本和故障

图中这台叉车工作性能可靠。但在不久之前,由于青铜轴承被污垢堵塞,叉车的提升机构永久失效。另外,由于轴承必须润滑,因此需要经常进行长时间高成本的维护。自从用igus的iglidur® G 滑动轴承替换青铜轴承以来,该结构一直保持正常运作,没有任何问题。由于轴承无需润滑剂,与维护相关的停机时间也减少了。

应用简介
  • 使用产品: 由 iglidur G 制成的滑动轴承
  • 要求:免润滑和免维护的轴承,长期可靠工作,实现低成本的运行。轴承还必须防尘和防污。
  • 行业:场内物流
  • 客户的成功:用塑料滑动轴承代替青铜轴承,无需润滑。低磨损的新型轴承可以无故障地工作,并且耐脏污和防尘。这相当于运营商每年节省数亿欧元的运营成本。
图片未找到
问题描述
Lamb A Defined是印度制造商Godrej & Boyce公司生产的叉车。厂家正为提升机构寻求更具成性价比的轴承解决方案。以前,多个轴承点使用青铜轴承,这导致叉车的维护成本增加,因为它们必须定期润滑。然而,随着时间的推移,润滑油会混合灰尘,并堵塞轴承。总体而言,这导致轴承磨损增加,这会导致成本的增加。
因此,必须找到一种新的免维护解决方案,该解决方案不仅可以为用户节省定期润滑,而且摩擦系数低,并且可以长时间使用。
解决方案
Godrej & Boyce的工程师们在我们的塑料轴承中找到了解决方案,该轴承由iglidur G材料制成。在提升机构和各种连杆中,它们成功地取代了青铜轴承,因此,即使对提升系统造成冲击和冲击等高负载也不会对高性能轴承造成问题。由于其自润滑特性,也免去了维护工作。这也解决了粘附灰尘的问题。一般来说,iglidur 轴承特别耐脏污和防尘,适合在室外和室内使用。低摩擦系数还确保了轴承的长使用寿命。由于无需维护和更长的使用寿命,客户每年可节省数 100,000 欧元的运营成本。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版