倾卸装置中的滑动轴承
重载,耐腐蚀
轻松实现装卸工作
这种倾卸装置用于快速从大型容器中卸货。它需要安装在叉车上,可以提升、翻转和清空重达600公斤的容器。由于这些大型容器通常用于加工水果,因此使用的轴承长期暴露在高湿度下。由于金属轴承易受腐蚀且需要使用润滑剂,因此,设计师使用了不需要润滑剂且免维护的iglidur®滑动轴承。由iglidur®G高性能聚合物制成的滑动轴承,重量轻且性价比高,即使在重载工况下也能维持高耐磨性。
问题描述
波兰的 Sorter 公司是专业做分拣机、包装和码垛等设备和解决方案的企业。
Sorter的产品中有一种特殊设备,被称为“翻斗椅”,它安装在定制的叉车上。顾名思义,该应用需要做 180° 倾斜运动,用于倾倒托盘箱中的物品。这套系统主要用于水果的深加工,例如将劣质苹果送入收集容器中。该设备拾取收集容器中的水果,并且由于横向倾斜运动,确保水果可以在没有高冲击力的情况下倾倒。
然而,在设计自卸装置时,困难在于对系统的轴承有很高的要求。高精度的保证和减少摩擦非常重要。以前的设备需要定期润滑系统才能保证正常运行,这显然不是好办法。
此外,重达 600 kg 的托盘箱要完成翻转动作,这意味着所有单个部件还必须能够承受高负载。
该系统通常在多尘、有脏污的环境中工作,而水果的加工意味着环境潮湿。一般来说,传统的解决方案会在较短时间内腐蚀损坏。主传动轴的直径还应该尽可能大,这样可以更安全地承受负载。
解决方案
Sorter 的设计师考虑了各种系统。然而,金属轴承易腐蚀且需要定期润滑,给设计师带来了各种问题。在寻找其他更符合环境条件和对耐用性的高要求的解决方案后,他们终于选择了 igus® 的轴承、套筒和导轨。例如,iglidur ® G材料制成的GSM-110115-110滑动轴承。iglidur® G 是 iglidur® 材料中的全能型产品。这种材料在一般、机械、热学和摩擦学性能方面都比较突出,且在各个行业应用中都显示出稳定的性能,是经典的全能型产品。
iglidur® 轴承为设备带来了新的优势。首先,他们解决了润滑问题。iglidur® G 材料为用户节省了更多的时间和成本,因为它完全无需润滑和免维护。轴承对灰尘和污垢也不敏感,使其非常适合在 Sorter 设想的工作环境中使用。该解决方案还满足了作为项目规划的一部分设定的所有其他要求,主要与设计的简单性和可靠性有关。
特别是,滑动轴承非常好的摩擦系数与部件使用寿命的概念相得益彰。轴承工作可靠,使系统即使在高重量负载下也能正常运行。
此应用案例中涉及的产品系列
任何应用相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话