请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 流体机械 > 蝶阀上的 iglidur® 滑动轴承 >

蝶阀上的 iglidur® 滑动轴承

由igus塑料轴承制成的开口活塞环用于蝶阀,容易安装,抗边缘载荷,不易磨损

简介
需要什么:塑料滑动轴承,可轻松安装在盘式阀轴上而不会脱落
要求:使用寿命长、维护成本低、安装简单、安装牢固
应用领域: 流体技术、测量和控制技术
Nocado GmbH 是一家专业制造不锈钢或特殊材料配件、阀门和组件的国际厂家。Nocado 制造的产品还包括用于食品和饮料行业的蝶阀。由于这类阀门专门开发用于安全、经济、低维护且24小时不间断运行,因此 Nocado 公司对单个零件的质量提出了很高的要求。
问题描述
在尺寸宽度较大或过程压力较高的情况下,蝶阀的转轴上要承受相当大的负载。这也会增加驱动盘阀所需的力,并导致轴更快地磨损。为了解决这个问题,一些制造商在轴上使用标准塑料衬套。然而,在蝶阀的安装和维护过程中,轴承被松散地推到轴上,很容易脱落。如果由于阀门泄漏而仅在运行过程中发现滑动轴承缺失,则会对运行造成相当大的干扰。
解决方案
Nocado 的开发人员使用定制的 iglidur ® G 滑动轴承解决了这个问题。这个非标轴承配有一个内槽和一个开口,无需工具即可与阀杆的轴端啮合。阀瓣两端的轴端有一个凹槽。这意味着蝶阀的组装或维护过程中,不再需要其他工具来固定轴承不脱落。iglidur® G 材料是一款全能型材料,具有非常好的摩擦系数,抗边缘负载,特别适用于旋转和摆动应用。
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版