太阳能追踪光伏系统
igubal 基座轴承实现零润滑运行
简介
需要什么:配合太阳能组件旋转方形型材的自调心轴承
要求:重量轻、免润滑、耐紫外线辐射、杀虫剂和高低温、高静载荷能力、角度补偿
行业:可再生能源、光伏
客户的成功:使用专为光伏跟踪系统开发的 igubal ESQM 基座轴承,TSE 可以节省维护成本,从而降低系统的运营成本。分体式轴承结构和调心球体也简化了设计,并实现了快速简便的安装。

问题描述
迄今为止,TSE公司已经完成四个农业光伏项目,平均面积为 3 公顷,每个容量近 3MWp,计划到 2026 年将再建设两个新的光伏项目。设备的结构为8 ~9 块太阳能电池板,串联到一个方形型材上,每块太阳能板尺寸为 1.1 x 2.2 米。在已经建成的屋顶中,每个项目有 610~650 组串联结构。
每组串联结构重量接近一吨,必须承受超过 130 公里/小时的风速。每组串联结构都由一个减速电机和一个用于固定方形型材的带座轴承提供摆动运动。
轴承必须满足许多要求。它不仅要承受高负载,还要尽可能轻、耐腐蚀且耐农药。为了确保在炎热和寒冷条件下无故障运行,它还应耐温。此外,它必须尽可能低维护,因为在5 米高处进行施工保养并不是件容易的事情。
因此,工程师从一开始就排除了金属的滚珠轴承或滑动轴承。其中,需要定期润滑、维护成本以及润滑剂可能对种植区的污染是金属轴承被排除在外的原因。
解决方案
在开发阶段,TSE 的开发人员很快就发现了我们的免维护产品,这些产品已经被光伏行业的其他用户广泛接受。在收到大量样品并与我们的专家进行深度交流后,TSE最终决定采用专为光伏跟踪系统开发的 igubal ESQM 基座轴承。
这款基座轴承抗紫外线、耐腐蚀且无需润滑,并且耐脏污、完全免维护。外壳和球体由轻质的塑料制成,而分体式的设计可以快速轻松地组装。外壳由坚固的长纤维增强工程塑料 G 制成,可承受 -40 至 +120°C 的温度。
除了这些优势之外,高达 50kN 的高静态负载能力和 9° 的角度补偿也很重要,这这解决了应用中因为坡度而产生的问题。
在我们的 igus 内部测试实验室中,经过长时间模拟的 ESQM 轴承在 1.5 吨的负载下能够达到理论上 72 年的使用寿命。因此,igus 向TSE承诺了至少 25 年的使用寿命。
任何应用相关的问题请联系我

陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话