滑动轴承用于全地形车
重量轻、环保且可回收
简介
- 使用产品:滑动轴承和球面滑动轴承
- 要求:全天候、用于越野环境、减少维护
- 行业:汽车行业
- 客户经验:使用这种轴承不需要额外润滑剂,且免维护
问题描述
由于全地形车的安装空间有限,Etisoft Smart Solutions的设计师无法使用传统的滚动轴承。因此亟需一种节省空间的替代方案。
解决方案
iglidur Z系列工程塑料滑动轴承用于自动驾驶控制臂拉杆。这种轴承可以确保机器人的重量和负载均匀分布。它们负责传递施加在悬架螺栓上的轴向力,并确保整台设备可以轻松移动。
“汽车上最重要的两个安全组件,转向和制动系统,我们都选用了igus滑动轴承。重量优势和减少维护的特性为我们带来很大优势。”
——Leo Choisel,KG汽车公司
充足的储物空间,520升的装载量
年轻的法国汽车制造商KG Automobile的座右铭是“更轻,更好”。与传统汽车相比,这种汽车重量轻,对环境的影响小,油耗低。车辆还应具有趣味性、实用性和环保性。
越野车提供了520升的满载量和非常可靠且免维护的模块化设计。它同时也是环保的,因为重量轻、能耗低,也是因为该车是在KG汽车公司现场生产的,其回收利用的理念在车辆开发阶段发挥了重要作用。
对车辆和部件的高要求
KG汽车公司的计划是制造一款全轮驱动、可容纳两人、重量不到300公斤的汽车。它需要具备全天候、越野、低维护的特性,并且有道路许可证。一系列的要求让设计阶段变得困难重重。但是所有使用的部件又不得不满足这些要求。
igus的iglidur滑动轴承和igubal球面轴承能够在这些工作条件下顺利入选。它们依靠摩擦效果、友好的价格和免维护自润滑的特性而颇具竞争力。igubal KSTM基座轴承用于转向柱,igubal KCLM杆端轴承用于转向横拉杆,iglidur滑动轴承用于制动踏板导向。
此应用案例中涉及的产品系列
任何应用相关的问题请联系我

梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话