请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年导轨滑块新品 >

2024年导轨滑块新品

间隙可调、预紧、纤薄、在线设计、全塑、微型、日标

在几乎所有使用领域,循环滚珠轴承都可以用drylin®直线轴承代替。drylin®是基于滑动而不是滚动原理的直线滑动产品,由于结构简单,drylin®直线轴承故障率非常低,还具备免润滑、承载高、吸震、耐灰尘、耐腐蚀、静音、长寿命等特征。

DRL_PROD_WJ_200_UME_01_06_5_0e548e6b7a
可调间隙的滑块WJ200UME-01
这款新推出drylin W 滑块,内部设计了顶丝结构,能通过一支1.5mm内六角扳手轻松调节间隙。该滑块还由于使用了iglidur® J200滑动膜,自润滑,耐磨性能更强,使用寿命更持久。另外,外壳采用了压铸锌材料,具有更高性价比。滑块可以水平安装,也可以竖直安装。
DRL_PROD_WJ_200_UM_01_06_P80_6_13ca7c71ab
带弹簧预紧的滑块 WJ200UM-01P
这款新推出的drylin W滑块,内部设计了弹簧预紧结构,用户可以选择4N、9N、14N 三款不同的预紧力,精准控制,没有粘滑效应。滑动膜采用iglidur® J200材料,自润滑,耐磨性能更强,寿命更持久。外壳材料由16g压铸锌和7g铝制成,相比于金属滚珠直线导向系统常用的钢材料,此滑块更轻。
DLR_PROD_NTKB_60_11_eed5faa0cb
NT-35/60 抽屉导轨端盖 NTKA与NTKB
为了快速、精确地组装NT-35和NT-60抽屉导轨,我们新推出NTKA和NTKB端盖,它们采用纤薄设计,可覆盖住导轨切面,NTKA高截面端盖可以完全覆盖住抽屉导轨的整个前部,保护导轨端部几何形状。端盖采用 iglidur ECO P 制成,100%可回收。
drylin_Teleskop_Laptop_570px_breit_ntp_nt_46fdcf5e76
抽屉导轨选型工具
即便没有任何CAD制图或力学计算基础,您也可以设计出需要的抽屉导轨。只需要拖动导轨的各部分长度,或者输入尺寸,输入负载,此工具会准确向您推荐合适的抽屉导轨。最后自动生成完整的询价邮件,您可选择一键发送给我们的营销人员,获得报价。
DRL_GEN_WWP_06_20_comb_CN_1_7175c1be2b
不含PTFE的小型全塑滑台 WWP-06-20-04
这款新推出滑台由iglidur® RN403材料制成,不含PTFE/PFAS,采用一体式注塑,具有极高的性价比。WWP-06-20-04是drylin最轻的一款滑台,重量仅为10g, 相较于铝制微型滑块WWW-06-20-T415-AL,重量降低65%。新推出的这款滑块尺寸设计十分紧凑,仅为32×40×14mm (W×L×H) ,推荐作为狭小空间、高性价比方案的首选。滑台还可以选择是否带位置锁定功能。
DRL_GEN_WW_06_20_CN_1_028af9c606
T系列一体式微型滑台WW-06-20-T
新推出的微型滑台尺寸为32×42×16mm (W×L×H),由一体式铝合金外壳与iglidur J滑动膜组成,设计紧凑、重量轻。相比于WW-06-20-06滑块,新型滑块宽度尺寸小28%,高度尺寸小12%,重量轻70%。外壳有本色氧化黑色氧化两个版本可选,黑色版本主要目的是降低光反射,不耀眼。
DRL_PROD_RJ_4_UJ_01_OJ_4_UJ_01_comb_CN_1_05c71e420f
日标 drylin R 直线轴承
匹配直径12~40mm的导向轴,可选择开口式封闭式两种直线轴承,对于正在使用日本工业标准(JIS)尺寸金属滚珠直线轴承的,此款新推滑动轴承能做到1:1更换,无需修改配合件尺寸,立即使用。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版