请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年3D打印新品 >

2026年3D打印新品

了解所有关于新开发的材料和用于增材制造的数字服务,尤其是用于运动的增材塑料。

可直接食品接触的树脂材料
IGUS_PROD_hmi_news_2026_resin_iglidur_i6000_DE_1_670919067d
iglidur i6000 — DLP 3D 打印专用树脂
全新摩擦树脂 iglidur i6000 专为食品接触场景研发,适用于白色 / 蓝色、高表面质量部件(粗糙度 Ra=0.8μm;Rz=4.2μm),广泛应用于食品、包装、制药行业及实验室自动化领域。该树脂可在标准 DLP、LCD、SLA 打印机上加工,商城提供 1kg 瓶装,也可在在线 3D 打印服务中选用。
不含 PTFE 的耐磨件专用线材
3_DP_PROD_iglidur_i190_PF_filament_spool_1_77197c2482
FDM 3D 打印摩擦线材 iglidur i190PF
iglidur i190PF 是我们经典耐磨通用线材iglidur i190的不含 PTFE 环保替代款,在不牺牲耐磨性能的前提下,为高负载应用开辟兼顾环保要求的全新可能。igus线材商城提供 750g 纸轴装,也可在在线 3D 打印服务中选用。
不含PTFE的耐磨3D打印树脂
3_DP_PROD_iglidur_i2000_resin_bottle_and_printed_parts_ptfe_pfas_DE_1_3008bffede
iglidur i2000
iglidur i2000 完全不含PTFE,但依然保持了出色的摩擦和耐磨性能。它兼顾了保护环境和重型应用。考虑到欧盟即将出台的 PFAS 法规,该材料很适合依赖可持续材料的公司。
适用于高精度齿轮的 3D 打印树脂
3_DP_PROD_iglidur_i4000_resin_bottle_and_printed_parts_1_31de594177
iglidur i4000
iglidur i4000 是专为齿轮应用而开发的耐磨树脂材料。该材料适用于高精度(齿模量 m = 0.16)的部件,非常适合在室温下的应用。
用于高温的激光烧结材料
3_DP_PROD_iglidur_i230_bearing_1_d3cc214cbb
iglidur i230
  • 长期温度高达110℃
  • 耐磨性比PA12材料高80%
  • 高抗弯强度
  • 可通过3D打印服务订购
SLS激光烧结粉末,防静电
3_DP_PROD_iglidur_i9_ESD_flange_threaded_nut_4_bd87de283a
iglidur i9 ESD
  • 防静电
  • 适用于电子和半导体行业应用
  • 可通过3D打印服务订购
任何产品相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版