i.Sense CF.D电缆监测系统全新升级
实时监测,性能更好、更准确
可选配光学状态显示屏:如果总线电缆过载,i.Sense CF.D模块能尽早检测到传输问题且定位风险位置
全新的i.Sense CF.D智能传感器模块现在为用户提供了一个很好的替代方案:通过智能监测电缆运行期间的数据传输质量,来对数据、总线或以太网电缆进行预测性维护。i.Sense CF.D可以实时监测高承压、易故障以太网电缆的性能,并将结果直接显示在新的多功能模块上。此外,该传感器现在还新增加了一个前所未有的功能,即它能准确定位电缆高风险区域的位置,从而避免了耗时且成本高昂的故障排除工作。另外,您还可以搭配使用智能预测性维护系统,以对电缆的维护工作进行可靠规划。
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
其他智能电缆监测解决方案
chainflex® 高柔性电缆状态监测(i.Sense)无需任何其他模块。系统的集成和连接无需其他软件。 在此,电缆状态监测有三种选择。
- 电缆推拉力测量(CF.P),测量作用在电缆上的拉力,如果出现故障,触点关闭,并向机器发出通知
- 电缆电气性能测量(CF.Q),显示电气性能的变化,一旦发生故障,会通过触点和信号通知用户
- 传输质量测量(CF.D),及时检测到数据包丢失,通过 LED、NC 触点或网络发出警报
集成到您的网络环境中
作为i.Sense智能状态监测系统的一部分,i.Sense CF.D获取到的数据会传输到i.Cee控制柜模块进行评估。如此,系统的整个警报和升级管理就可以完全在线控制。
i.Cee模块可以通过多种方式集成到预测性维护设备中,以用于预防性维护管理(根据部件使用情况规划维护)或不受位置影响的故障管理(通过各种移动渠道立即报告任何意外情况)等用途。所有信息都会被汇集到一个现代化面板中,无论本地网络是在线还是离线,具体取决于客户要求。