请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > chainflex®电缆新增型号 >

chainflex®电缆新增型号

6种芯数及截面积,均提供4年质保

应客户一年来的要求,我们为6个chainflex®电缆系列增加了新的芯数及截面积,易格斯电缆系列的选择范围进一步扩大,客户的选择更广泛。同时今年电缆质保从36个月升级至4年,额外的12个月给您更多保障,丰富的产品型号给你更多选择。

产品明细

CF_PROD_CF_140_05_04_UL_1_a907a0549c
控制电缆CF140.05.04.UL
芯数及截面积(mm²):(4G0.5)C;外径7.5mm;铜含量38kg/km;重量81kg/km;PVC外护套
CF_PROD_CF_150_UL_15_25_1_861562beb7
控制电缆CF150.UL.15.25
芯数及截面积(mm²):25G1.5;外径24.5mm;铜含量371kg/km;重量746kg/km;PVC外护套
CF_PROD_CF_211_PUR_03_06_02_1_072c0e4d11
数据电缆CF211.PUR.03.06.02
芯数及截面积(mm²):(6x(2x0.34))C;外径10.0mm;铜含量63kg/km;重量119kg/km;PUR外护套
CF_PROD_CFLG_12_LB_9_125_1_f806929840
光缆CFLG.12LB.9/125
芯数及截面积(mm²):12x9/125;外径15.0mm;铜含量0kg/km;重量125kg/km;TPE外护套
CF_PROD_CF_211_007_1_9a5a101c36
测量系统电缆CF211.007
芯数及截面积(mm²):(4x0.34)C;外径5.5mm;铜含量25kg/km;重量45kg/km;PVC外护套
CF_PROD_CF_330_2400_01_D_1_30b1c75806
主轴/单芯动力电缆CF330.2400.01.D
芯数及截面积(mm²):1x240;外径29.5mm;铜含量2351kg/km;重量2436kg/km;TPE外护套

相关信息推荐

更多新品

如需购买或咨询样品等服务,请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版