请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年drylin-E电机新品 >

2024年drylin-E电机新品

D1固件升级,手控装置、NEMA8小型丝杠电机、双轴步进电机

带PROFINET协议的电机控制器 D1
DRE_GEN_D1_with_profinet_EN_1_d36ca17402
与西门子控制器轻松集成
精进技术:兼容许多自动化控制系统
降低成本:通过认证的D1电机控制系统可快速集成
数据:PROFINET 通讯标准的市场占比为18%
可持续性:旧的D1可通过免费固件更新升级
D1电机控制器的手控装置
DRE_GEN_DLE_CU_Control_Units_Collage_EN_1_0fc7327e71
以简单的方式开启自动化
精进技术: 无需电脑就可控制运动速度和位置
降低成本:使D1和控制单元交互调试更省时
数据:采用预控制方式,节省80%调试时间
可持续性:可重复使用且经久耐用
NEMA8电机+丝杠
DRE_GEN_stepper_motor_nema_8_collage_XX_1_62cb8a8b26
尺寸小,但是动力强劲
精进技术: 安装法兰尺寸为20mm,非常节省空间
降低成本: 安装空间小,重量轻,设备成本低
数据:与NEMA11相比,增加了30%的安装空间
可持续性:符合CE、RoHS要求
drylin E带编码器的步进电机,IP65防护等级
DRE_GEN_stepper_motor_ip_65_collage_XX_1_859489ae83
精度高,保护级别高
精进技术: 带编码器,扭矩0.5-5.9Nm,防水
降低成本: 提供1米电缆和高性价比Molex连接器
数据:带公制连接器的NEMA 17相比总长度增加12%
可持续性:符合CE、RoHS要求
双输出轴步进电机
DRE_GEN_DLE_DA_double_axis_collage_XX_1_8801f819b8
节省空间,坚固耐用
精进技术: 高扭矩输出,有四种组合可选
降低成本: 预装配双直线轴,为用户减少匹配时间
数据:与外部装电机的方案相比,节省50%安装空间
可持续性:易于拆换的滑动膜,可延长整机寿命
任何产品相关的问题请联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版