主页 > ReBeL KID 协作机器人 >

ReBeL KID 协作机器人

LCA_PROD_REBEL-KID-0012.jpegReBeL KID是ReBeL协作机器人系列新推出的一款结构小巧且功能同样出色的机器人。

    精进技术

    降低成本

  • 适用于架空应用;底座中集成了开关柜,节省空间
  • 得益于超紧凑的设计,所需安装空间更小

    测试结果

     可持续性

  • 在自动化实验室里经过了100万次循环的测试
  • Rebel® KID仅重4kg,便于运输

了解更多

LCA_RBTX_Anwendungsfaelle_07553bae50
2023年低成本自动化新品。我们提供了丰富的机器人以及配件供选。用户现在还可以使用igus机器人控制软件轻松完成集成功能。
LCA_GEN_rebel_configurator_DE_1_fac012fa1d
配置自由度、臂长、驱动器、配件等,在线模拟运动场景,并获得报价。
PM_0617_1_95e35598ae
我们很乐意为您提供建议 ,您可通过电子邮件或电话联系我们。只需选择适合您的联系方式即可。

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版