请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 网络/总线/光纤 > 以太网线 > 预装配单对以太网电缆(SPE) >

预装配单对以太网电缆(SPE)

简单安全的数据通信

数字化和数据交换已成为现代生产不可或缺的一部分。igus®通过单对以太网(Single Pair Ethernet)为您提供了未来可靠的数据交换解决方案。传输速率轻松达到1 Gbit/s,而线缆简化为仅一对线缆则为您带来了更多优势。与CAT5e线缆(CFBUS.PUR.045)相比,这款线缆细了25%,在有限的安装空间内能节省大量空间,这对机械设备中的动态运动序列产生重大影响。Yamaichi和Weidmüller新开发的工业级连接器提供了出色的屏蔽连接,从而减少了电磁干扰(即提高了电磁兼容性)。igus®按米销售,所有即插即用的单对以太网(SPE)线缆均经过100%测试,以确保安全可靠的数据通信。

RCA_PROD_CAT_9472004_3_920c94f522
2024年秋季,我们在预装配单对以太网电缆产品组合中新增一款产品。此次电缆继续采用经久耐用的CFBUS.PUR.042高柔性总线电缆,但不同的是,这次我们提供的是配备Harting T1 PP连接器的产品。
RCA_PROD_CAT_9471004_6_0bab3e8b21
2024年,我们的预装配单对以太网电缆产品组合将扩展至包括一款防溅产品。该电缆采用CFBUS.PUR.042与Harting M12连接器相结合的设计,满足IP67防护等级,因此是潮湿环境下应用的理想选择。
RCA_PROD_SPE_CAT_9471002_Weidm_C3_B_Cller_1_8fa4553d84
自2021年起,igus®便可提供预装配SPE电缆。在2023年进一步扩展产品线,新增了两款即插即用的SPE电缆,可选配Yamaichi和Weidmüller连接器,实现机器和系统内通过一对线缆进行持续稳定的工业以太网通信。
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
  • 为整个工厂实现能与拖链兼容的以太网通信
  • 数据传输率相同时,比CAT5e 细25%
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
  • 弯曲半径比CFBUS.PUR.045小25%
  • 成本比CAT5e电缆(CFBUS.PUR.045)低20%
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
  • 100% 数字与逻辑测试(含传输速度测试,附带测试印章及协议)
  • 在科隆总部测试实验室进行测试
IGUS_SCR_Sustainability_CN_1_921a4d8505
  • 面向未来的数据通信
  • 在线计算电缆的使用寿命
ECS_PROD_CF_SPE_Logo_2_370_CN_1_3c1db22c0e
SPE工业合作伙伴网络 - 易格斯携手合作伙伴共同推动SPE发展

单对以太网(Single Pair Ethernet)是实现工业物联网(IIoT)和工业 4.0 的基础设施基础。为了推动单对以太网技术在快速增长的工业物联网市场中的应用,易格斯(igus®)与浩亭(HARTING)及泰科电子(TE Connectivity)等强大合作伙伴一起参与了SPE工业合作伙伴网络*。

为确保整个未来SPE生态系统的可靠建立,传输协议、布线和设备组件的标准也在 IEEE 802.3 和 IEC SC46C 中被共同开发、采用并发布。

因此,这款新电缆在设计时也与合作伙伴紧密配合,以完美适配 T1 连接器接口。这意味着耐用的屏蔽层能够可靠地传输到连接器上,从而确保最佳的电磁兼容性。chainflex®高柔性电缆与SPE 连接器的组合极为坚固:易格斯igus®采用了高耐磨的聚氨酯(PUR)护套,连接器则配备了坚固的金属锁扣和印刷电路板(PCB)插座。

*仅适用于带有浩亭(Harting)T1 连接器的 CAT9471001
任何产品相关的问题请联系我
中国行业经理
李军 Eno Li 装配电缆/装配拖链销售经理
座机: 021-80366859
邮箱: eli@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_11_3262a12965
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版