readycable® AIDA延长电缆
用于自动化的即插即用型AIDA延长电缆
![]() |
德国汽车制造商自动化倡议(AIDA)已为开关柜、机器人底座和移动机器人轴之间的布线制定了准则。 易格斯readycable® 遵守了汽车行业的这一机器人电缆铺设标准,现提供即插即用的chainflex® 高柔性电缆,能安全可靠地用于移动应用。 不论是现有产品,还是定制化产品,我们都通用提供品质各不相同且带有HARTING推拉组件的AIDA电缆。 此外,我们的延长电缆也能节省更多成本,因为无需常用的接线盒(内螺纹连接器)。所有即装即用的电缆100%经过测试,并有测试印章标记。无论是有总线技术还是带电源插入式连接器的延长电缆均符合AIDA标准的。 |
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
| 易格斯支持塑料的循环经济,并正投资化学回收业务。点击了解更多。 |
AIDA预装配延长电缆详情一览 | |||||
| 产品代码 | 电缆类型 | 连接选项 | 轴类型 [平方毫米] | 芯数及导体标称截面积轴Ø [毫米] | 外径 |
| MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | 母头/公头 | 延长电缆第7轴 | 4x0.38)C | 7.0 |
| MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | 母头/母头 | 延长电缆第7轴 | 4x0.38)C | 7.0 |
| MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | 母头/公头 | 延长电缆1-6 轴 | (2x(2x0.34))C | 8.5 |
| MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | 母头/母头 | 延长电缆1-6 轴 | (2x(2x0.34))C | 8.5 |
| MAT904152119 | AIDA动力 | 母头/公头 | 延长电缆第7轴 | 5G2.5 | 10 |
| MAT904151685 | AIDA动力 | 母头/母头 | 延长电缆第7轴 | 5G2.5 | 10 |
| MAT904152122 | AIDA动力 | 母头/公头 | 延长电缆1-6 轴 | 5G2.5 | 10 |
| MAT904151688 | AIDA动力 | 母头/母头 | 延长电缆1-6 轴 | 5G2.5 | 10 |
| MAT904152120 | AIDA信号 | 母头/公头 | 延长电缆第7轴 | 5x(2x0.5)C | 11 |
| MAT904151686 | AIDA信号 | 母头/母头 | 延长电缆第7轴 | 5x(2x0.5)C | 11 |
| MAT904152123 | AIDA信号 | 母头/公头 | 延长电缆1-6 轴 | 5x(2x0.5)C | 11 |
| MAT904151689 | AIDA信号 | 母头/母头 | 延长电缆1-6 轴 | 5x(2x0.5)C | 11 |
chainflex高柔性机器人电缆的结构
芯线、绞合结构、屏蔽层和护套材料必须抵消较高的交替弯曲负载以及由于扭转运动引起的电缆直径变化。 对于三维区域中的上述应力,机器人电缆的结构必须兼具柔软和可滑动的特点。 其中使用了可吸收力(如扭力)的填充元件。 为此也安装了PTFE元件和人造丝线。chainflex高柔性机器人电缆还包含特殊的PTFE衬垫组合,因此扭力经优化的屏蔽组件可以进行必要的补偿运动。
任何产品相关的问题请联系我

李军 Eno Li 装配电缆/装配拖链销售经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话




