请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 模块连接确保木材行业中的供能系统快速调试 >

模块连接确保木材行业中的供能系统快速调试

用于家具制造机器

2222-vector-2022-7.jpeg关于应用

涉及木材行业中用于制造家具的四台机器。机器内部有特殊的,木制元件需要在隔墙后面等待下一个加工步骤。它们以非常高的精度工作,并且每天24小时运行。

此外,每台机器都有两个轴、电机、许多传感器和其他信号,所以需要更紧凑的解决方案。

简况

  • 需求:可快速投入运行的即装即用型定制拖链
  • 要求:易于安装,节省大量时间,一个接口而不是许多单独的连接器
  • 产品预装配拖链模块化接口解决方案
  • 行业:机床行业、木材行业
  • 客户的成功:调试简单快捷,如果需要维修,客户可以随时断开和连接组件

挑战

在这个项目中,我们客户面临的挑战是,电缆通过机器从消费单元到开关柜的路径是 100 米。其中有计划内或计划外停机。一方面,可以订购一个定制的拖链,上面有100米长的电缆,包括中间插入点,然后这个相应的重型系统穿过大厅,这需要大量的时间和精力进行安装。或者可以获得更轻、更易于处理的单个零件,但这反过来又会导致安装和完成过程中的额外工作,并且容易出错。此外,在安装期间还有生产损失。

客户的四台机器彼此独立运行。但是,它们通过安全电路相互连接。如果一台计算机发生故障,则所有四台计算机都将停止运行。因此,对于我们的客户来说,在机器发生故障时能够安全地更换整个拖链非常重要,从而也会节省宝贵的时间。

2222_vector_2022_4_cc22905b2b
RCH_AP_Module_Connect_DE_5_75ae35941c

解决方案

即插即用的装配拖链解决方案为客户提供了最大的优势。我们拥有完全定制的拖链,包括用于其机器的即插即用的一体模块化接头。电缆套件完全采用易格斯自己的高柔性电缆实现,该电缆专为移动应用而设计。此外,模块连接的接口解决方案是,不同类型的电缆,从伺服和总线电缆到数据电缆,都可以在一个接口中安全地连接到系统。满足以紧凑和安全的方式实现,要归功于模块连接的模块化结构及其众多的应用可能性。

得益于易格斯模块化接口解决方案,客户现在能够拔下并插入定制组件,绝对安全,无需专业人员操作。单独配置的组件现在提供高度模块化和安全的生产过程。通常,该系统的工作需要几天时间。通过模块连接,不仅大大简化了操作,而且停机时间和维护成本也大大降低。

了解模块连接的更多信息。

ECS_AP_Module_Connect_DE_8_thumbnail2_cea63cc215
2222_vector_2022_6_ee05afa1a2

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版