请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026春季新品 > 模块化学习娱乐机器人 >

模块化学习娱乐机器人

乐高式创新设计,开启趣味编程新体验

LCA_GEN_Lego_Robot_irc_DE_1_a6500609bf
基于高度灵活的通用模块化系统,易格斯精心打造专属定制机器人,专为娱乐互动与技能学习场景设计,兼顾趣味性与实用性,是家庭娱乐、科教启蒙、创意实践的理想选择。搭配专属定制升级的易格斯机器人控制(IRC)软件,构建极简易用的智能操控体系,真正实现即插即用—— 无需复杂调试,简单连接、直观操作,即可快速启动,轻松解锁各类创意玩法与学习项目,让科技创作零门槛。
免费无授权的易格斯机器人控制软件,彻底简化机器人操控流程,即使是零基础用户也能快速上手。采用标准化操作逻辑,搭配可视化 3D 操作界面,无需专业知识即可精准控制机器人动作,快速投入使用,完美适配各类创新创意项目。
LCA_VID_LCA-BASICS-0103_Lego_Toy_robot_without_sound_DE_1
LCA_PROD_lego_robot_LCA_BASICS_0103_3_83e6b32af3
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
科技赋能,玩具进阶新高度
这款机器人搭载专业级控制系统,打破传统玩具局限,将工业级技术融入玩乐场景,在互动中感受科技魅力,在操作中培养科技思维,实现玩乐与科技的完美融合。
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
零成本使用,性价比拉满
配套易格斯机器人控制软件完全免费、无任何授权费用,无需额外投入成本,即可畅享完整操控功能,降低学习与创作门槛,让每个人都能轻松体验智能机器人的乐趣。
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
经典模块化,可靠又熟悉
采用历经市场验证的成熟模块化系统,延续童年积木搭建的熟悉逻辑,拼接简单、结构稳固,既保留上手即会的便捷性,又具备专业产品的可靠性,兼顾易用性与耐用性。
IGUS_SCR_Sustainability_CN_1_921a4d8505
一站式体验,可持续成长
集玩乐、学习、编程三大功能于一体,一款产品覆盖全场景需求:既能作为趣味玩具带来欢乐,又能助力学习机械、编程知识,循序渐进培养逻辑思维与动手能力,陪伴用户持续成长,践行可持续的科教理念。
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版