请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > “茧居" 时代新选择:Mecam电动沙发搭载免润滑导轨,一键舒缓疲劳 >

“茧居" 时代新选择:Mecam电动沙发搭载免润滑导轨,一键舒缓疲劳

自新冠疫情以来,人们的生活重心更多地转向家庭 —— 这一趋势被称为 “茧居(Cocooning)”。许多人希望家具更智能、更灵活,并提供更多可调节性 —— 无论是客厅的沙发、厨房的抽屉系统,还是居家办公的书桌。与此同时,环保意识也在增强,家具需要耐用且可回收。这给家具制造商带来了结构技术上的挑战,因为传统零部件往往无法满足这些高标准。
DRL_VID_Mercam_furniture_sofa_video_DE_1
后疫情时代的 “宅家经济” 与可持续需求
比利时 Mecam 公司的案例印证了这一点:这家自 1978 年成立的公司如今已成为比荷卢地区最大的沙发椅制造商,应客户需求在座椅中集成越来越多的调节功能以提升舒适性和人体工学设计。但问题在于:数十年来家具行业普遍使用的传统金属滚珠导轨已无法跟上时代潮流,长期来看,由于润滑脂易受灰尘污染,其在顺滑度和可靠性方面隐患频发,这也与 “可持续耐用产品” 的理念相悖。因此,Mecam 转向了 igus 的 drylin W 直线导轨,目前该公司每年在 1.2万套沙发中安装drylin W 导轨,用于调节靠背、头枕、脚撑和扶手。
周五晚间的理想沙发:一键切换舒适模式
周五晚上,惬意地坐在沙发上,手持一杯红酒,电影即将开始。但工作日积累的腰酸背痛让人不适 —— 如果能一键调节沙发,将头枕前移、双段式躺位贴合腰椎、抬高腿部并调低扶手,一切自动完成,该有多好。比利时迪尔森 - 斯托克姆的 Mecam 集团正是致力于开发这种 “变形沙发”。这家自 1978 年成立的家族企业,如今已是比荷卢地区最大的座椅制造商,旗下汇聚了 Mecam、Neo-Style、Ligna、Otium Care、Indera、Authentix 和 Moome 等七个设计品牌,其中 Moome 主打现代、紧凑且经济的设计。
Mecam 的成功并不会让探索停止,因为国际竞争压力与日俱增。“我们不断与客户沟通,倾听他们的需求,并尝试在家具中加入更多调节功能,以提升产品的舒适度和吸引力。”Mecam 集团研发主管 Danny Monnissen 表示。这也意味着,企业对供应商的要求与时俱进。例如,随着调节机构的增加,设计师需要直线导轨具备更高的可靠性、长寿命、低磨损、静音和卫生性能 —— 最好由可回收和可持续材料制成,提前适应未来家具的循环经济模式。传统的金属滚珠导轨系统已无法满足 Mecam 的高标准。“因此,我们在市场上长期寻找替代品,最终在易格斯找到了答案。”Danny 回忆道。
免润滑直线技术:滑动替代滚动的革新
在 Mecam 的车间里(这里满是家具框架、填充物和布料),总能看到工匠们手中的易格斯直线导轨,它们会被安装在靠背、头枕、腿托和扶手部位。

“客户可以信赖我们的产品,因为使用了易格斯的免润滑直线产品,家具能够多年如一日地实现平稳、无卡顿的调节,无需维护。而且,由于无需润滑,完全避免了布料和皮革被污染的风险。”Danny 还对drylin直线导轨的耐用性赞不绝口。在高强度使用和负载下,与滚动轴承系统相比,其表现更胜一筹。原因很简单:滑动膜与导轨的接触面积远大于滚珠轴承,因此负载不会集中在某一点,而是均匀分布在更大的区域。“即使在高达 150 Mpa的表面压力下,drylin 直线技术中的高性能塑料仍能吸收振动,轻松承受剧烈冲击。” 易格斯drylin产品经理 Michael Hornung 指出,这种耐用性确保了导轨在家具中多年可靠运行,不易疲劳。与滚动轴承相比,大面积的负载分布还避免了滑动元件 “咬入” 轴体的风险,“这使得我们可以使用铝等轻质轴材料,而铝比不锈钢柔软得多。”

医疗场景的卫生革命:零油脂,零风险
FA_0824_3_f6d85e577c
Mecam 将直线技术应用于越来越多的座椅产品,包括 Otium Care 系列医疗用椅。例如 Huys Tuur Multi 型号的伸缩底座,与润滑系统相比,直线导轨更卫生且易于清洁。由于无需润滑脂,避免了油脂与灰尘混合形成污染性油泥的风险,这种油泥不仅不卫生,还会影响底座的顺滑度。高性能塑料免润滑滑动膜在运动过程中会直接将颗粒从导轨上推开,部分颗粒通过滑动膜上的沟槽排出。“在医疗领域,我们实现了可靠且卫生的直线导向,无需像传统润滑滚动轴承系统那样额外安装防护外壳,避免了额外成本且节省了空间。”Danny同时强调了 igus 产品的个性化,“例如在医疗椅案例中,我们选用了深色的直线导轨,与底座颜色匹配。”
Mecam 与易格斯合作已步入正轨,每年约有 1.2万套导轨用于其家具产品,包括根据客户需求定制的产品。“对于个性化定制,我们需要供应商能够快速响应,甚至按单件修改产品。”Danny强调,“drylin W 系列导轨可长达4000,滑块的长度、宽度和功能也可选择。igus 确实是一个灵活的合作伙伴,能够共同思考。与一家在专业层面平等交流的企业合作,共同开发现代家具调节解决方案,确实令人愉快 —— 这并非理所当然,对我们而言价值非凡。”

从技术合作到循环经济:面向未来的可持续设计

易格斯已为家具行业的未来做好准备:不再将淘汰的家具投入焚烧,而是纳入可持续的循环经济。据 Danny预测,未来制造商需回收家具并拆解以实现分类回收。因此,部分调节机构电机制造商已开始设计易于快速拆解的电机。“drylin W 系列直线导轨同样支持便捷的回收拆解,例如滑动膜只需简单操作即可从轴承座中取出并分类处理,这在传统滚动轴承系统中几乎不可能实现。”Hornung 总结道,“而铝制导轨和轴承座几乎坚不可摧,可终身使用,并通过更换新的滑动轴承轻松复用于其他应用或回收家具中。”
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版